Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

SCALANCE

SCALANCE-Netzwerkkomponenten bilden die Grundlage für Kommunikationsnetzwerke in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung. Sie wurden speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt und erfüllen alle Anforderungen an hocheffiziente industrielle Netzwerke und Bussysteme.

SITOP-Stromversorgungen bieten eine 5-jährige globale Garantie

Banner 5 Jahre Garantie

SCALANCE — 5 Jahre Garantie

Laden Sie hier die Broschüre herunter

Sichere Netzwerke auf allen Ebenen

SCALANCE bietet ein umfassendes Portfolio an integrierten industriellen Kommunikationslösungen. Finden Sie die perfekte Verbindung für jede industrielle Anwendung — von der Automobil- und Chemieindustrie bis hin zur Fertigungs- und Prozessindustrie. Diese Lösungen sind für den Einsatz auf allen Netzwerkebenen konzipiert, um eine ultraeffiziente und zukunftssichere Kommunikation zu gewährleisten.

SCALANCE bietet Lösungen für:

  • Umschalten: Der richtige Schalter für jede Anwendung, ob verwaltet oder nicht verwaltet
  • Routenplanung: Kabelgebundene und kabellose Router haben sich in einer Vielzahl von Anwendungen bewährt, die industriellen Fernzugriff erfordern
  • Sicherheitsanwendungen: Schutz für industrielle Netzwerke und Automatisierungssysteme
  • Industrielles WLAN: Die bestmögliche Infrastruktur für den Austausch aller Arten von Daten
Eine Übersicht über die Produktfamilie von Scalance mit einem Raster von Symbolen, die verschiedene Produkte repräsentieren.

Produkte erkunden

SCALANCE bietet ein umfassendes Portfolio an industriellen Kommunikationslösungen. Finden Sie die perfekte Verbindung für jede industrielle Anwendung — in den Bereichen Automobil, Chemie, Fertigung und mehr. Sie sind für den Einsatz auf allen Netzwerkebenen konzipiert und bieten eine ultraeffiziente und zukunftssichere Kommunikation.

Select...
Ein Diagramm, das eine Fabrik zeigt, über der ein Cybersicherheitsschild steht, was auf sichere industrielle Abläufe hinweist.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.

Entdecken Sie die Möglichkeiten