Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Anwendung in der realen Welt

IT-/OT-Datenintegration — Skalierung datengesteuerter Abläufe

Die IT-/OT-Datenintegration ist die Grundlage intelligenter Produktion. Durch die Verbindung von Werkstatt- und Unternehmens-IT verwandelt eine harmonisierte und skalierbare Integration isolierte Daten in verwertbare Informationen — was sichere Entscheidungen, skalierbare Anwendungsfälle und optimierte Produktion mit minimalem Aufwand ermöglicht.

Punkt-zu-Punkt-Integration erhöht die Komplexität, während eine skalierbare IT-/OT-Datenintegrationslösung die Digitalisierung ermöglicht

Herausforderung

In Ermangelung einer starken Datenintegrationslösung sehen sich Geschäfts- und Betriebsteams mit verzögerten Entscheidungen, erhöhten Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken konfrontiert, während Systemintegratoren mit komplexer, zeitaufwändiger Integration, Dateninkonsistenzen und Sicherheitslücken zu kämpfen haben. Dies unterstreicht, wie oft die Komplexität der interoperablen und skalierbaren IT/OT-Integration unterschätzt wird, was die Digitalisierung verlangsamt und die Fähigkeit, datengestützte Anwendungsfälle effektiv zu skalieren, einschränkt.

Lösung

Ein strukturierter IT-/OT-Datenintegrationsansatz begegnet diesen Herausforderungen, indem zuerst die Geschäftsziele, Anwendungsfälle und Prozesse aufeinander abgestimmt werden und dann ein maßgeschneidertes Integrationskonzept, eine Architektur und ein Datenmodell entworfen werden. Die richtigen Technologien ermöglichen flexible Konnektivität zwischen Produktions- und Unternehmenssystemen, harmonisieren und kontextualisieren Daten und unterstützen skalierbare Anwendungen, fortschrittliche Analysen und betriebliche Exzellenz in allen Anlagen und Unternehmen.

Leistungen

  • Bricht IT-/OT-Datensilos auf, um eine skalierbare Grundlage für die Digitalisierung zu schaffen
  • Verbessert die betriebliche Effizienz durch sichere, zuverlässige IT-/OT-Konnektivität
  • Ermöglicht eine interoperable, datengesteuerte Produktion mit skalierbaren Integrationslösungen
  • Reduziert Komplexität und Qualifikationslücken durch Standardisierung des Datenzugriffs und der Arbeitsabläufe
  • Steigert die Produktivität, indem digitale Anwendungsfälle in allen Werken und Unternehmen skaliert werden
IT/OT-Datenintegration durchbricht Datensilos und ermöglicht eine skalierbare, sichere, datengesteuerte Digitalisierung in Anlagen und Unternehmen

Wie fangen Sie an

IT/OT-Datenintegration über einen strukturierten Ansatz: Definieren Sie Geschäftsziele und Anwendungsfälle, bewerten Sie die IT/OT-Landschaft, entwerfen Sie ein Integrationskonzept, eine Architektur und ein Datenmodell, wählen Sie sichere, skalierbare Technologien aus und setzen Sie eine standardisierte Datenintegrationsebene für skalierbare, datengesteuerte Abläufe ein.

Skalierbar durch hohe Leistung vom Edge-Computing bis zur Cloud

Definieren Sie Geschäftsziele und Anwendungsfälle

  • Identifizieren Sie geschäftliche und betriebliche Potenziale und definieren Sie den Wert für den Betreiber
  • Erläutern Sie die Triebkräfte und strategischen Ziele des Wandels (Unternehmensleitung)
  • Definieren und priorisieren Sie Zielanwendungsfälle, die auf die Geschäftsziele abgestimmt sind
  • Wählen Sie Anwendungsfälle aus, die die Prozessoptimierung vorantreiben
Konnektivität in Richtung Norden und Süden

IT/OT-Integrationskonzept erstellen

  • Bewerten Sie die IT/OT-Landschaft, um Systeme, Datenquellen und Integrationslücken zu identifizieren
  • Entwickeln Sie ein maßgeschneidertes IT/OT-Integrationskonzept, das auf Prozesse, Datenanforderungen und Organisation abgestimmt ist
  • Definieren Sie Integrationsarchitektur, Datenmodell, Cybersicherheit, Netzwerkkonzepte
  • Etablieren Sie standardisierte IT/OT-Integrationsspezifikationen
eine sichere, offene Architektur durch einen maßgeschneiderten Cybersicherheitsansatz schaffen

Implementieren Sie eine Integrationslösung

  • Wählen Sie sichere, skalierbare Technologien für flexible Konnektivität zwischen Werkstatt und IT
  • Interoperabilität, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit sicherstellen
  • Ingenieure, Integratoren und OEMs implementieren skalierbare Lösungen
  • Stellen Sie die IT/OT-Datenintegrationsschicht als Grundlage für digitale Anwendungsfälle bereit

Flexibilität durch Standardisierung

Flexible IT/OT-Datenintegrationsarchitekturen, die auf die Anforderungen der Digitalisierung der Branche abgestimmt sind, ermöglichen eine verbesserte Systeminteroperabilität, eine schnellere Implementierung und ein verbessertes Risikomanagement in allen Anlagen und Unternehmen.

Orchestrierte Skalierbarkeit

Die Datenintegration mit vereinheitlichten Datenmodellen und einer konsistenten Architektur schafft eine einzige Informationsquelle, die Datenkonsistenz, einfachere Integration und skalierbare, interoperable Anwendungen über Anlagen und Unternehmen hinweg gewährleistet.

Sichere offene Architektur

Datendemokratisierung durch einen maßgeschneiderten Cybersicherheitsansatz, der offene und standardisierte Ökosystemtechnologien nutzt. Dies ermöglicht sichere Konnektivität, strukturierten Datenzugriff und nahtlose Interoperabilität zwischen IT- und OT-Systemen.

Anwenderbericht

IT/OT-Konvergenz für erneuerbare Energien

Projektplanungs‑ Beratungs‑ und Entwicklungs GmbH (PBEG)

Österreich

Das Beratungsunternehmen PBEG ermöglicht Biogasanlagen die Teilnahme am Regelleistungsmarkt mithilfe von Siemens Industrial Edge als IT/OT-Datenintegrationslösung. Durch die Verbindung heterogener Steuerungssysteme mit einer zentralen Energiehandelsplattform erhalten Betreiber flexiblen, dezentralen und skalierbaren Zugang zu neuen Einnahmequellen und unterstützen gleichzeitig die Netzstabilität bei der Energiewende.

Benötigen Sie Unterstützung für die IT-/OT-Datenintegration?

Lassen Sie uns Kontakt aufnehmen — unsere Branchen- und Technologieexperten werden Sie zur besten Lösung für Ihre Anforderungen führen.