So funktioniert die wertorientierte Lizenzierung
Process Simulate X verwendet dasselbe Value Based Licensing Framework wie NX X Manufacturing. Anstatt ein separates Lizenzmodell zu benötigen, sind die Funktionen von Process Simulate X über den gemeinsamen NX X Manufacturing Value-Based Licensing Pool verfügbar, sodass Sie flexiblen Zugriff sowohl auf Fertigungssimulationen als auch auf Anwendungen für die Teilefertigung haben.
Damit können Sie mischen und kombinieren Value Based Licensing mit gekauften Zusatzlizenzen, die in Paketen von 25, 50 und 100und sind in die NX X Manufacturing Manufacturing-Pakete integriert, sodass optimierte Käufe aus einem gemeinsamen Pool möglich sind. Erhöhen Sie den Wert Ihrer Fertigungssimulationslösungen mit einer wertorientierten Lizenzierung, die einen gemeinsamen Pool von „Tokens“ verwendet, um On-Demand-Zugriff zur Erweiterung Ihrer Fertigungssimulations- und Konstruktionsfunktionen zu ermöglichen.
1. Kaufen Sie ein Token-Paket
Wählen Sie aus 25, 50 und 100 Token Pakete, die auf den Bedürfnissen Ihres Teams basieren.
2. Greifen Sie auf erweiterte Funktionen zu
Starten Sie Zusatzfunktionen, wenn Sie sie benötigen, wie Fertigungssimulation für Robotik oder menschliche, KI-gestützte Simulation und mehr.
3. Tokens verbrauchen, während sie verwendet werden
Tokens werden nur verwendet, solange eine Zusatzfunktion aktiv ist.
4. Bringen Sie die Tokens in den Pool zurück
Wenn Sie fertig sind, werden die Tokens automatisch zurückgegeben, damit andere sie verwenden können.
Einfach, effizient und kostenkontrolliert. Es sind keine separaten Käufe erforderlich.