Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Teamcenter

Fertigungsprozessplanung und Datenmanagement

Bild — PLM — Teamcenter — Gartner-Logo — Banner 2026

Siemens als führendes Unternehmen im Bereich PLM-Software ausgezeichnet

im Gartner® Magic Quadrant™ für Product Lifecycle Management (PLM) -Software 2026

Vernetzte Fertigung zur Optimierung im Unternehmen

Steigen Sie mit Teamcenter für Fertigungsprozessplanung und Datenmanagement schneller in die Produktion ein. Arbeiten Sie sofort und sicher zusammen, um die Produktion und Montage von Teilen zu optimieren. Erledigen Sie alle damit verbundenen Aktivitäten effizienter mit einem digitalen Thread, der sich über Ihre Organisation und Ihre Werke erstreckt.

Fertigungsprozesse in der Cloud verwalten

Das SaaS-Fertigungsprozessmanagement ist in der Cloud verfügbar und wird von Siemens-Experten für Sie verwaltet. Beginnen Sie sofort mit vorkonfigurierten Best Practices. Sorgen Sie für Kontinuität der Fertigungsinformationen mit sicherem Datenaustausch und Prozesstransparenz. Verbinden Sie Ihre Ingenieur- und Fertigungsingenieure, Planer, Werkstattbenutzer, Partner und Lieferanten, Anlagenbauer, Designhäuser und mehr.

Fabrikarbeiter verwendet Tablet-Gerät, um die Produktionsanlagen in der Produktionshalle zu überwachen.

Planen und managen Sie Ihre Fertigungsprozesse – ganz einfach

Erstellen und verwalten Sie Fertigungsstücklisten- (MBOM) und Stücklistendaten (BOP), um zu verstehen, was und wie hergestellt werden muss. Teamcenter, integriert in die digitalen Fertigungslösungen von Siemens, erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Fertigung und Ausführung. Wiederverwenden Sie Montageprozesse werksübergreifend, verfassen Sie Arbeitsanweisungen und geben Sie sie an die Werkstatt weiter, führen Sie Zeitanalysen und Linienausgleich durch und vieles mehr.

Person, die ein Tablet in einer Produktionsstätte mit Roboterarmen und Förderbändern benutzt

Verfassen und Freigeben von elektronischen Arbeitsanweisungen

Erstellen Sie umfassende Arbeitsanweisungen für die Fertigung, um die Prozessschritte in der Werkstatt klarer zu gestalten. Liefern Sie die aktuellsten Informationen und demonstrieren Sie anschaulich die Liste der Prozessschritte mithilfe von 2D- und 3D-Visualisierungstools und AR-Technologie. Die Prozessdokumentation wird durch das Revisionsmanagement automatisch aktualisiert, sodass Sie schnell und einfach auf Änderungen reagieren können, sowohl vor als auch während der Produktion.

Person, die ein Tablet verwendet, um digitale Arbeitsanweisungen in einer industriellen Umgebung anzusehen

Erstellen und Pflegen der Prozessliste

Erstellen Sie Prozesse und Abläufe innerhalb des BOP für die Schrittfolge in Montageplänen. Ordnen Sie relevante Teile und Baugruppen aus der Stückliste (BOE) dem Betrieb zu, indem Sie die benötigten Werkzeuge und Ressourcen aus der Stückliste (BOE) oder über eine Bibliothek klassifizierter Objekte angeben. Optimieren Sie Änderungen von der Produktentwicklung bis hin zum BOP mithilfe von Tools zur Überprüfung der Rechenschaftspflicht, um Konstruktion und Fertigung synchron zu halten.

Illustration eines Arbeiters mit weißem Schutzhelm und Sicherheitsweste, der eine automatisierte Montagelinie beaufsichtigt.

Einfaches Abgleichen von Konstruktions- und Fertigungsstücklisten

Mithilfe der integrierten Produkt- und Prozessentwicklungsplattform in Teamcenter können Sie Montageprozesspläne schnell an Konstruktionsänderungen anpassen. Die Tools zur Überprüfung der BOM Accountability Check helfen Produkt- und Fertigungsingenieuren, die Auswirkungen von Produkt- und Prozessänderungen schnell zu visualisieren und zu validieren. Dadurch wird eine teure Identifizierung von Problemen in der Produktion in einem späten Stadium vermieden.

Zwei überlappende Zahnräder mit einem Häkchen, das die Abstimmung zwischen Konstruktions- und Fertigungsprozessen darstellt

Schätzung der Betriebszeiten und Durchführung der Linienaustaktung

Zeitmanagement- und Bilanzierungslösungen geben Einblick in wertschöpfende und nicht wertschöpfende Fertigungsprozesse. Die Zeitanalyse verwendet Zeitstandards wie MTM mit einer eingebetteten Integration zu TIcon. Der Linienausgleich zeigt visuelle Zeitzusammenrechnungen für Operationen, Stationen und Bediener an. Optimieren Sie den Plan auf eine bestimmte Taktzeit, verbessern Sie die Arbeit des Bedieners in der Linie und evaluieren Sie alternative Pläne.

Ein Diagramm, das Fließbandaufgaben mit farbigen Balken zeigt, die Zeitdauern für verschiedene Operationen darstellen.

Optimieren Sie die Planung bis zur Produktion mit der Teilefertigung

Verwandeln Sie Ihre Maschinenwerkstatt in einen datengesteuerten Betrieb mit Produktdesign- und Montageplanungsinformationen in einem System. Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit Teileplanung, Verbindung zur Werkstatt und einer Bibliothek mit Fertigungsressourcen.

Roboterarm, der mechanische Teile auf einem Blueprint-Hintergrund zusammenbaut

Fertigungsressourcen digital verwalten

Finden Sie schnell, was Sie benötigen, und verwalten Sie Ihre Fertigungsressourcen effizient mit leistungsstarken Such- und Abruffunktionen in einem vollständigen Klassifizierungssystem. Durch die Bereitstellung vorinstallierter Schneidwerkzeugdaten kann auf die Manufacturing Resource Library (MRL) direkt von NX CAM aus zugegriffen werden. Sie können Werkzeugbaugruppen erstellen oder Daten aus Katalogen von Werkzeuganbietern importieren.

Abbildung eines Computerbildschirms, auf dem eine Fertigungsressourcenbibliothek (MRL) in NX CAM zu sehen ist.

Vernetzen Sie sich mit der Fertigung

Verwenden Sie eine einzige Plattform, um Planung und Produktion zu verbinden. Liefern Sie die richtigen Daten direkt an Ihre Fertigungsausrüstung, einschließlich CNC-Maschinen, KMG und Roboter. Kommunizieren Sie Ihre vollständigen Fertigungsprozesspläne für alle Funktionsbereiche. Machen Sie sich klar, was, wie und wo Produkte hergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten wissen, welche Ressourcen benötigt werden.

Person, die ein Tablet in einer industriellen Umgebung mit Maschinen und Arbeitern im Hintergrund benutzt

Zusammenarbeit der nächsten Generation mit Teamcenter Share

Optimieren Sie Ihre Produktions- und Fertigungsprozesse mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Kollaborationslösung mit einer nahtlosen Verbindung zur Teamcenter Easy Plan-Software. Erweitern Sie die Reichweite von Daten und Prozessen im Zusammenhang mit der Fertigungsplanung über Ihre internen Teams hinaus, um intelligenter zu arbeiten und Innovationen zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie, wie andere Teamcenter sehen

Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät keiner Person, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der Bewertungen in solchen Veröffentlichungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Meinungen spiegeln das damalige Urteilsvermögen wider und können sich ändern. Für weitere Informationen lesen Sie über Forresters Objektivität hier .


Gartner unterstützt kein Unternehmen, keinen Anbieter, kein Produkt oder keine Dienstleistung, die in seinen Veröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Business and Technology Insights wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.