Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Synco Gebäudeautomation — Gebäude in einer digitalisierten Welt.
Gebäudeautomatisierung

Synchronisieren

Vereinfachen Sie die Inbetriebnahme, reduzieren Sie den Aufwand und steigern Sie die Energieeffizienz mit Synco — einer kompletten Gebäudesteuerungslösung, die die primäre Anlagensteuerung, Raumautomatisierung (HLK und Elektrik), standortübergreifende, ferngesteuerte Bedienung und Verwaltung, Energiefernüberwachung und Abrechnung umfasst.

Synchronisieren

Mit Synco gewinnen Sie:

  • Schnellere Installation und Inbetriebnahme: Die primären HVAC-Controller von Synco 700 bieten vorinstallierte Anwendungen, die 90% aller primären HLK-Anwendungen abdecken. Das macht die Installation schneller und einfacher, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.
  • Fernüberwachung und -betrieb an mehreren Standorten: Synco IC ermöglicht den einfachen und kostengünstigen Betrieb und die Verwaltung von Gebäuden aus der Ferne an mehreren Standorten über eine mobile App, ein Tablet oder einen Laptop.
  • Lüftungs- und Klimaautomatisierung in Räumen: Integrieren Sie kommunizierende Thermostate in Gebäudemanagementsysteme für eine leistungsstarke und dennoch kosteneffiziente Raumautomation.
  • Elektrische Raumautomatisierung: Integrieren Sie elektrische Raumanwendungen wie Licht- und Beschattungssteuerung mit Synco.
Synco product family overview with a hero image displayed.

Entdecken Sie die Möglichkeiten