Die SAP Garden Hightech-Arena befindet sich im Herzen von München.
Mit ihrer Beleuchtung, der Regelung der Eistemperatur und der Klimaanlage hat eine Hightech-Arena für Eishockey und andere Sportarten einen besonders hohen Energiebedarf. Dies muss durch eine leistungsstarke, effiziente und kontinuierlich verfügbare Stromversorgung gewährleistet werden. Gleichzeitig sollte sich die Lösung nahtlos in das Gesamtprojekt einfügen, sowohl in der Planungsphase als auch während des Betriebs. Eine bewährte und zuverlässige Lösung ist dafür entscheidend.
Bei der Auswahl eines zuverlässigen Partners für die Stromversorgung im Mittel- und Niederspannungsbereich für das SAP Garden-Projekt legten wir großen Wert auf ein kompaktes und konsistentes Gesamtsystem. Es war besonders wichtig, ein Stromverteilungssystem zu wählen, mit dem wir bereits vertraut waren und auf das wir uns ohne zu zögern verlassen konnten. Deshalb haben wir uns für die Lösungen von Siemens entschieden.
Im Münchner Olympiapark wird eine neue Multifunktionsarena gebaut, der SAP Garden, der das neue Zuhause des Eishockeyclubs EHC Red Bull München sein wird. Mit einer Fläche von über 22.000 Quadratmetern wird es ein vielseitiges Stadion sein, das nicht nur Platz für über 11.500 sitzende und stehende Zuschauer bietet, sondern auch für verschiedene Trainingsbereiche. Mit über 120 Jahren Erfahrung ist Heinemann ideal für die elektrotechnische Erweiterung des Projekts geeignet. Ein zertifiziertes Elektrounternehmen implementiert innovative Lösungen, die auf alle elektrotechnischen Anforderungen des Komplexes zugeschnitten sind.

Die SAP Garden Hightech-Arena befindet sich im Herzen von München.

Als Fachinstallateur für das Elektrotechnik-Handwerk ist Heinemann für die gesamte Werks- und Montageplanung, Installation und Wartung der elektrischen Anlagen verantwortlich. Neben der Lieferung der elektrischen Anlagen, IT-Systeme, Hoch- und Niederspannungsstrom- und TV-Übertragungstechnik ist Heinemann auch für die sicherheitsrelevanten Bereiche verantwortlich, zu denen die Brandmelde- und Sprachalarmanlagen, Video- und Sicherheitsüberwachungssysteme, Einbruchmeldeanlagen und die Leitstelle für Polizei und Feuerwehr gehören.
Heinemann entscheidet sich für unsere bewährten, langlebigen und standardgetesteten Lösungen. Dazu gehören die NXAIR C-Mittelspannungssysteme, die SIVACON S8-Niederspannungs-Stromverteiler und die SIVACON 8PS-Sammelschienenbündelsysteme. Die modularen Systeme bilden zusammen eine integrierte Lösung. Während der Planungsphase stellt das SIMARIS-Softwareportfolio sicher, dass sich die Stromversorgungsplanung nahtlos in den Rest des Gebäudeplanungsprozesses einfügt.

Zwei luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen NXAIR C, jede mit einer Leistung von 5 MW, bieten ein hohes Maß an Versorgungssicherheit für den Hightech-Bereich, einen persönlichen Schutz und erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 62271-200.

Der modulare Niederspannungs-Stromverteiler SIVACON S8 ist in der Multifunktionsarena in einem kompakten und platzsparenden Doppelfrontdesign installiert. Die Systeme haben auch eine redundante Konfiguration.

Die SIVACON 8PS-Sammelschienenbündelsysteme sorgen für eine zuverlässige Stromverteilung über Niederspannungsverteiler. Sie bestechen durch ihre hohe Kurzschlussfestigkeit und niedrige Brandlast.
Die SIMARIS-Tool-Landschaft unterstützt die Elektroplaner von Heinemann bei der Implementierung sicherer, effizienter und digitaler Lösungen. Die SIMARIS-Planungstools tragen nicht nur zu Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Planung und Konfiguration bei, sondern tragen auch zur Steigerung der Effizienz bei Betrieb und Wartung bei. BIM data können sowohl wie geplant als auch wie gebaut aus SIMARIS extrahiert werden. Das bedeutet, dass digitale System-Zwillinge nahtlos in digitale Gebäude-Zwillinge integriert werden können.

Planer, Betreiber, Veranstalter und Besucher profitieren von den zuverlässigen Stromversorgungslösungen. Das kompakte Sammelschienensystem ermöglicht die effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes, wodurch die Investitionskosten gesenkt werden.