Entdecken Sie fortschrittliche Stromversorgungen, die die höchsten Anforderungen in der Prozess- und Automobilindustrie sowie im Spezialmaschinenbau erfüllen.
Unabhängig von der Branche oder den Anforderungen ist eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung die Grundvoraussetzung für den Betrieb einer Anlage. SITOP bietet:
- Hohe Effizienz: SITOP umfasst ein platzsparendes, wärmeoptimiertes Design, einen niedrigen Energieverbrauch und Datenerfassung für das Energiemanagement.
- Einfache Integration: Ermöglichen Sie dank der SITOP-Bibliothek ein einfaches, schnelles Engineering, optimierte Überwachung und Diagnose sowie 24-V-Versorgungskonzepte, die in TIA Portal oder SIMATIC Step 7 integriert sind.
- Hohe Zuverlässigkeit: SITOP ist mit Hilfe von unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen vor Stromausfällen geschützt.