Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Zertifizierte Cybersicherheit für SINAMICS-Antriebe

Wenn IT und OT zusammenwachsen, entwickeln sich Cyberbedrohungen weiter. SINAMICS-Antriebe der nächsten Generation bieten integrierte Sicherheitsfunktionen für moderne Netzwerkarchitekturen. Schützen Sie Ihre Industrieanlagen mit robuster, zukunftssicherer Sicherheit, die direkt in den SINAMICS-Antrieb integriert ist.

Ein strukturierter Ansatz für Cybersecurity

Ein kontinuierlicher Risikomanagementprozess ist die Grundlage für eine sichere Maschine oder Anlage. Dieser Prozess hat eine klare Struktur:

  • Identifizieren und analysieren Sie potenzielle Risiken
  • Definieren und implementieren Sie geeignete Minderungsmaßnahmen
  • Überprüfen Sie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen durch ein Sicherheitsaudit.

Eine wichtige Komponente dieser Maßnahmen ist das Defense-in-Depth-Konzept. Dieser vielschichtige Sicherheitsansatz kombiniert mehrere koordinierte Schutzstufen, um umfassenden Schutz vor Cyberangriffen zu bieten. Um die sicheren Architekturen von Maschinen und Anlagen der aktuellen und nächsten Generation zu unterstützen, verfügen die SINAMICS-Antriebe über integrierte Sicherheitsfunktionen. zertifiziert bis Sicherheitsstufe Capability 2 (SL-C 2), gemäß IEC 62443‑4‑2.

Vorteile

Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle

Mit dem integrierten Benutzerverwaltungs- und Zugriffskontrollsystem (UMAC) können Sie Ihre Sinamics-Laufwerke zuverlässig vor unberechtigtem Zugriff schützen, indem Sie festlegen, wer welche Aktionen ausführen darf.

Standardmäßig sicher

Nur die wichtigsten Funktionen sind aktiviert und bereits mit sicheren Standardeinstellungen konfiguriert. Bei Bedarf können Sie diese Einstellungen mit dem Sicherheitsassistenten weiter anpassen oder verschärfen, um die Security noch weiter zu erhöhen.

Integritäts- und Echtheitsprüfung

Das schützt vor dem Laden von nicht vertrauenswürdiger oder manipulierter Firmware und Daten in das Sinamics-Laufwerk.

Überblick über die integrierten Sicherheitsfunktionen

Die nächste Generation von SINAMICS-Antrieben bietet einen umfassenden Satz integrierter Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Geräten, Daten und Kommunikation während des gesamten Lebenszyklus des Antriebs.

Ein integrierter Sicherheitschip speichert private Schlüssel direkt im SINAMICS-Laufwerk

Integrierter Sicherheitschip

Sehr sensible Daten des Sinamics-Laufwerks werden durch einen integrierten Sicherheitschip geschützt.

Backup and Restore ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung Ihrer SINAMICS-Antriebsdaten

Sichern und Wiederherstellen

Ermöglicht die schnelle Wiederherstellung der Sinamics-Antriebskonfiguration im Servicefall oder nach einem Angriff. Sensible Daten des Sinamics-Laufwerks können verschlüsselt im Backup gespeichert werden.

Leiten Sie Sicherheitsereignisse über die integrierte Syslog-Protokollunterstützung weiter

Sicherheitsereignisprotokoll

Sicherheitsereignisse können lokal auf dem Sinamics-Laufwerk gespeichert und/oder zur Analyse möglicher Angriffe an einen Syslog-Server gesendet werden.

Ein dunkelblaues Lupensymbol, das ein hellblaugrünes und schwarz kariertes Schildemblem umgibt.

Schwachstellenmanagement

Sorgt für Transparenz über Sicherheitslücken: Sie erhalten aktive Benachrichtigungen über kritische Sicherheitslücken und können sofort Gegenmaßnahmen ergreifen.

Geschützte Kommunikation zwischen Geräten

Robuste und geschützte Kommunikation

Sorgt für sichere vertikale Kommunikation, zum Beispiel zwischen TIA Portal oder Web Client und dem Sinamics-Drive, IIoT-Kommunikation über OPC UA sowie die Übertragung von Sicherheitsereignissen über Syslog.

Unser Entwicklungsprozess und unsere Sicherheitsfunktionen sind zertifiziert

Zertifizierte Sicherheit

Unsere Produkte werden gemäß einem sicheren Entwicklungsprozess entwickelt, der unabhängig vom TÜV SÜD auf der Grundlage von IEC 62443‑4-1 zertifiziert wurde. Die integrierten Sicherheitsfunktionen sind von UL Solutions gemäß IEC 62443‑4‑2 SL-C 2 zertifiziert.

Produktfamilie SINAMICS Frequenzumrichter

SINAMICS-Antriebe für alle Leistungs- und Leistungsklassen

Entdecken Sie das umfassende SINAMICS-Portfolio und finden Sie den richtigen Antrieb für Ihre Anwendungen der nächsten Generation.

Anwendungsbeispiel

SINAMICS Cybersecurity integriert in der Praxis

Die nächste Generation von SINAMICS-Frequenzumrichtern bietet umfassende Sicherheitsfunktionen. Diese Seite bietet detaillierte Informationen über die verfügbaren Cybersicherheitsfunktionen und wie Sie sie für Ihre Sinamics-Laufwerke optimal konfigurieren und verwenden können.

Lernen Sie anhand eines praktischen Beispiels:

  • Sichere UMAC-Implementierung im TIA Portal
  • Geschützter Webserver-Zugriff für Sinamics-Laufwerke
  • Einschließlich einer praktischen Konfigurationsanleitung
SINAMICS Security Integrated bietet benutzerorientierte Sicherheits- und Datenfunktionen.

Häufig gestellte Fragen und praktische Anleitungen