Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Sicherheits-Extraniedrigspannungskonverter

Entdecken Sie zuverlässige Sicherheits-Extraniedrigspannungskonverter für sichere elektrische Installationen, die optimalen Schutz und Leistung in verschiedenen Anwendungen gewährleisten.

Sichere und effiziente Niederspannungssysteme

Diese Niederspannungssysteme wurden für eine flexible und zuverlässige Automatisierung entwickelt und nutzen Innovationen, um den Anforderungen von Robotik, Automatisierungstechnik, Intralogistik und Türsteuerungsanwendungen gerecht zu werden.

SIMOTICS E bietet:

  • Zwei bürstenlose Gleichstrommotorkonzepte (Innen- und Außenrotor), die eine hohe Leistungsdichte bei Betrieb und langer Lebensdauer bieten.
  • Getriebelösungen (Planetengetriebe, Schräggetriebe und Stirnradgetriebe), konfiguriert mit SIMOTICS E E-Motoren, um ein perfekt abgestimmtes Antriebssystem zu schaffen.

SIDOOR bietet:

  • Inbetriebnahme mit nur einer Taste, die die Abmessungen und das Gewicht der Tür automatisch und präzise kalibriert.
  • Maßgeschneiderte Modifikation, motorunterstützte Bewegung schwerer Türen und Datenanalyse des Türsystems.
Ein Werbebild für sichere Kleinspannungskonverter mit einem Produkt namens Sidor AT40 Relay Control.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie die Möglichkeiten