Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Simcenter

Simulation von Thermofluidsystemen

Erzielen Sie betriebliche Exzellenz und maximieren Sie die Investitionsrendite, indem Sie den digitalen Zwilling Ihrer Thermofluidsysteme während des gesamten Lebenszyklus nutzen.

Der digitale Zwilling Ihrer Thermofluid-Systeme

Maximieren Sie die Kapitalrendite, indem Sie den digitalen Zwilling Ihrer Thermofluidsysteme während des gesamten Lebenszyklus nutzen. Sie können das in der Engineering-Phase erstellte Modell als ausführbaren digitalen Zwilling wiederverwenden, um Beschaffung, Inbetriebnahme und Betrieb zu unterstützen.

Führen Sie eine kostenbasierte Entwurfsoptimierung durch, um sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten zu minimieren und die Beschaffung zu unterstützen. Verbinden Sie den digitalen Zwilling Ihres Thermofluidsystems mit einer virtuellen speicherprogrammierbaren Steuerung (PLC), um deren Interaktionen in einer sicheren virtuellen Umgebung zu überprüfen, bevor das System gebaut wird. Schließlich können Sie durch die Verbindung des ausführbaren digitalen Zwillings mit den realen Systemsensoren und Steuerungen über das industrielle Internet der Dinge (IoT) die den Bedienern zur Verfügung stehenden Informationen erweitern, um die Effizienz und Sicherheit des Systembetriebs zu maximieren.

Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit aller komplexen Thermofluidsysteme

Fluidsysteme werden für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, darunter Kühlen und Heizen, Produkttransport, Energieerzeugung und allgemeine Anlagensicherheit. Es ist wichtig, ihre Leistung und Sicherheit zu optimieren.

Wartungsmöglichkeiten für Thermofluidsysteme