Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Simcenter

Technologien

Kombinieren Sie verschiedene hochmoderne Simulationstechnologien auf einer einzigen Plattform.

Bereitstellen von Systemsimulationsmodellen in verschiedenen Umgebungen

Nutzen Sie erstklassige Simulationstechnologien mit Simcenter. Die Plattform verfügt über mehrere numerische Funktionen, darunter einen anerkannten Solver, detaillierte Leistungsanalysefunktionen sowie leistungsstarke Funktionen für diskrete Partitionierung und parallele Verarbeitung. Darüber hinaus ermöglicht Simcenter die Abdeckung aller Phasen von Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL) und Hardware-in-the-Loop (HiL), da es über echtzeitfähige Bibliotheken verfügt und durch zahlreiche Tools zur Modellvereinfachung optimiert wird. Simcenter-Modelle können in mindestens ein Dutzend Echtzeit-Ziele exportiert werden.

Die nahtlose 1D-/3D-Integration wird durch benutzerfreundliche Funktionen für Finite-Elemente-Analyse (FEA) /Finite-Elemente-Methode (FEM) und computergestütztes Design (CAD) für den Import sowie durch viele spezielle Schnittstellen mit Tools für numerische Strömungsdynamik (CFD) oder Mehrkörpersimulation (MBS) gewährleistet. Simcenter unterstützt alle Kopplungsmodi des FMI-Standards (Functional Mock-up Interface). Die generische Co-Simulationsschnittstelle ermöglicht eine maßgeschneiderte Kopplung mit internen oder älteren Codes. Und letztlich bietet die Unterstützung der Modelica-Sprache den entscheidenden Vorteil, die besten Ansätze der kausalen und akausalen Modellierung auf einer einzigen Plattform zu kombinieren.

Lieferung für CAE Value AB

Eric Wendeberg und Kim Bladh, Senior Technical Consultants bei CAE Value AB, erklären, wie sie Simcenter Amesim und Simcenter HEEDS verwenden, um das Multiattribute-Balancing von Hybridfahrzeugen durchzuführen.

Technologische Funktionen