Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Simcenter

Fortgeschrittene Physik für die Entwicklung von Thermofluidsystemen

Analysieren und studieren Sie komplexe Physik, um den sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Thermofluidsysteme zu gewährleisten.

Sorgen Sie für den sicheren und effizienten Betrieb von Thermofluidsystemen

Analysieren Sie komplexe physikalische Phänomene, die für den sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Thermofluidsysteme entscheidend sind. Fortgeschrittene Physik und Fähigkeiten sind verfügbar, um das nichtlineare Verhalten von nichtnewtonschen Flüssigkeiten und Zweiphasenströmungen genau zu modellieren. Sie können die komplexen Strömungswege in rotierenden Maschinen wie Gasturbinen modellieren und dabei die Auswirkungen der Rotation auf den Flüssigkeitsfluss berücksichtigen.

Während des Entwicklungsprozesses werden alle Funktionen rigoros anhand theoretischer Ergebnisse und der öffentlichen Literatur getestet, um die Genauigkeit und Konsistenz der Ergebnisse sicherzustellen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, den digitalen Zwilling während des gesamten Lebenszyklus Ihres Thermofluidsystems zu verwenden, um sein Verhalten zu verstehen, seine Leistung zu optimieren und seine Sicherheit zu gewährleisten.

Planung und Optimierung der städtischen Wasserversorgung mit Simcenter Flomaster

Eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit Stadtwasser ist eine Grundvoraussetzung für den brandneuen Brisbane West Well Camp Airport und den umliegenden Gewerbepark.

Fortgeschrittene Physik zur Entwicklung von Thermofluidsystemen