Simulation von Systemen mit mehreren Domänen
Maximieren Sie die Kapitalrendite, indem Sie den digital twin Ihrer thermofluiden oder mechatronischen Systeme während des gesamten Lebenszyklus nutzen. Sie können das in der Engineering-Phase erstellte Modell als ausführbaren digital twin wiederverwenden, um Beschaffung, Inbetriebnahme und Betrieb zu unterstützen.
Führen Sie eine kostenbasierte Entwurfsoptimierung durch, um sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten zu minimieren und die Beschaffung zu unterstützen. Verbinden Sie den digital twin Ihres Systems mit einer virtuellen speicherprogrammierbaren Steuerung, um deren Interaktionen in einer sicheren virtuellen Umgebung zu überprüfen, bevor das System gebaut wird. Schließlich können Sie, indem Sie den ausführbaren digital twin über industrielles IoT mit den realen Systemsensoren und Steuerungen verbinden, die den Bedienern zur Verfügung stehenden Informationen erweitern, um die Effizienz und Sicherheit des Systembetriebs zu maximieren.
Lesen Sie mehr über mechatronische Systemsimulation