Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Flux?

Simcenter Flux ist eine führende elektromagnetische Simulationslösung für die Entwicklung und Optimierung von Motoren, Sensoren, Aktoren und Leistungsgeräten. Es erfasst präzise das elektromagnetische, elektrische und thermische Verhalten und hilft Ingenieuren, Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern und gleichzeitig Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren. Es hat sich jahrzehntelang in der Industrie bewährt und bietet flexible Modellierung, hohe physikalische Genauigkeit und eine starke Multiphysik-Integration, um eine effiziente Entwurfserkundung und Analyse auf Systemebene zu unterstützen.

Flux im Überblick

Bewährte Genauigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Verlassen Sie sich auf eine Simulationstechnologie mit einer langen Erfolgsbilanz beim Abgleich realer Messungen für die genaue Vorhersage komplexer elektromagnetischer Phänomene und sichere technische Entscheidungen.

Flexible Modellierung und Automatisierung

Nutzen Sie eine offene Umgebung mit Skripten, Makros und parametrischen Studien, um Modelle zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren, mit nahtloser Integration in die breitere Simulationsumgebung.

Fortgeschrittene Multiphysik-Integration

Verbinden Sie elektromagnetische, thermische Analysen und Analysen auf Systemebene in einem einheitlichen Arbeitsablauf, was gekoppelte Studien ermöglicht und Ingenieuren hilft, effiziente, robuste und leistungsstarke Produkte zu entwickeln.

Highlights

2D-, Schräg- und 3D-elektromagnetische Analyse

Modellieren und analysieren Sie elektromagnetische Geräte in 2D-, Schräg- und vollständigen 3D-Bereichen in einer konsistenten Umgebung. Diese Flexibilität hilft Ingenieuren, Geschwindigkeit und Genauigkeit der Simulation in Einklang zu bringen und gleichzeitig eine Vielzahl von Designherausforderungen zu bewältigen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der 2D-Schräglage und elektromagnetische 3D-Analyse zeigt.

Fortgeschrittene elektromagnetische Modellierung

Simulieren Sie komplexes elektromagnetisches Verhalten mit integrierten Modellen für magnetische, elektrische und thermische Physik. Unterstützt statische, stationäre AC- und transiente Analysen in Kombination mit Schaltungskopplung und Bewegungsmodellierung für eine realistische Vorhersage der Systemleistung.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der fortgeschrittene elektromagnetische Modellierung zeigt.

Originalgetreue Verlust- und Materialmodellierung

Erfassen Sie detaillierte physikalische Effekte, einschließlich nichtlinearer und anisotroper Materialien, Hysterese, Hauteffekte und Näherungsverluste. Stellen Sie eine genaue Vorhersage der realen Betriebsbedingungen und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Simulationsergebnisse sicher.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der detailgetreue Verlust- und Materialmodellierung zeigt.

Robuste Löser und Entwurfserkundung

Erkunden Sie Konstruktionsvariationen effizient mithilfe parametrischer Studien und leistungsstarker linearer und nichtlinearer Löser. Beschleunigen Sie Arbeitsabläufe mit Optimierungsmethoden und skalierbaren HPC-Funktionen für eine schnellere Bewertung von Entwurfsalternativen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der robuste Solver und Designuntersuchungen zeigt.

Integrierte Multiphysik und KI-gestützte Optimierung

Verbinden Sie elektromagnetische, thermische Analysen und Analysen auf Systemebene in einem einheitlichen Arbeitsablauf. Ermöglichen Sie automatische Multiphysik-Optimierung und nutzen Sie KI-gestützte Techniken, um die Entwurfserkundung zu beschleunigen und schnellere, datengestützte technische Entscheidungen zu unterstützen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der integrierte Multiphysik und KI-gestützte Optimierung zeigt.
Select...

Simcenter Flux in der Automobilindustrie

Entwerfen und optimieren Sie Elektromotoren, Aktuatoren und Sensoren für elektrifizierte Fahrzeuge. Simcenter Flux ermöglicht eine genaue Vorhersage von elektromagnetischem Verhalten, Verlusten, Geräuschen und thermischen Effekten und hilft so, die Effizienz zu verbessern, NVH zu reduzieren und die Entwicklung leistungsstarker E-Antriebssysteme zu beschleunigen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter Flux, der eine elektromagnetische Automobilsimulation zeigt.

Häufig gestellte Fragen