Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Feko?

Simcenter Feko ist eine elektromagnetische Hochfrequenz-Simulationslösung für den Entwurf und die Analyse von Antennen, Radarsystemen und elektromagnetischer Kompatibilität (EMC). Es ermöglicht die genaue Bewertung komplexer Systeme in realistischen Umgebungen und hilft Ingenieuren dabei, die Konnektivität zu optimieren, die Konformität sicherzustellen und die Entwicklungszeit zu verkürzen. Mit fortschrittlichen Hybrid-Solvern und skalierbarer Leistung unterstützt es Analysen vom Komponentendesign bis zur vollständigen Systemvalidierung.

Eine 3D-Darstellung eines orangefarbenen Flugzeugs neben einer durchscheinenden grünen Kugel mit einem kleineren blauen Flugzeug darin, vor einem schwarzen Hintergrund.

Präzise und skalierbare EM-Simulation

Nutzen Sie fortschrittliche Hybrid-Solver-Technologien, um elektromagnetisches Verhalten in weiten Frequenzbereichen zu simulieren. Analysieren Sie komplexe Systeme zuverlässig vom frühen Entwurf bis zur endgültigen Validierung.

Durchgängige Konnektivität und EMC Workflows

Adressieren Sie Antennendesign, Platzierung, EMV/EMI- und Radaranwendungen in einer einheitlichen Umgebung. Bewerten Sie die Systemleistung unter realistischen Bedingungen und stellen Sie sicher, dass die Industriestandards eingehalten werden.

Effiziente Entwurfserkundung und Automatisierung

Beschleunigen Sie technische Arbeitsabläufe durch Automatisierung und parametrische Studien. Erkunden Sie mehrere Designkonfigurationen effizient und verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit datengestützten Erkenntnissen.

Highlights

Fortschrittliche Hybrid-Solver-Technologie

Kombinieren Sie mehrere numerische Methoden in einer einzigen Simulation, um komplexe elektromagnetische Probleme präzise zu lösen. Echte Hybridisierung ermöglicht die effiziente Analyse von elektrisch großen Modellen und Modellen mit mehreren Maßstäben bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Genauigkeit über einen weiten Frequenzbereich.

Ein grauer Flugzeugnasenkegel mit bunten Luftstromlinien und einem lebendigen, mehrfarbigen Antennenstrahlungsmuster, das sich von seiner Vorderseite aus erstreckt.

Antennendesign, Platzierung und Kopplung

Entwerfen und analysieren Sie eine Vielzahl von Antennentypen, einschließlich der installierten Leistung auf komplexen Plattformen. Bewerten Sie die Antennenplatzierung und die Kopplungseffekte, um ein optimales Systemverhalten und eine robuste Leistung in realen Umgebungen sicherzustellen.

Werbeaktion für Platzierung und Kupplung der Simcenter Feko-Antenne 640x480

Mobilfunkabdeckung und Frequenzanalyse

Simulieren Sie die Funkabdeckung und unterstützen Sie die Netzwerkplanung für Umgebungen, die von Geräten bis hin zu großen Szenarien wie Gebäuden und Städten reichen. Analysieren Sie Störungen, optimieren Sie die Frequenznutzung und sorgen Sie für eine zuverlässige Konnektivität.

Simcenter Feko Werbeaktion für Funkabdeckung und Spektrumanalyse 640x480

Analyse der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC/EMI)

Analysieren Sie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV/EMI), um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Zuverlässigkeit des Systems sicherzustellen. Bewerten Sie die Wirksamkeit der Abschirmung, die Kabelkupplung und elektromagnetische Interferenz in komplexen elektronischen Systemen und Plattformen.

Simcenter Feko Werbeaktion für elektromagnetische Verträglichkeitsanalyse 640x480

Radarquerschnitt (RCS) und Streuanalyse

Bewerten Sie den Radarquerschnitt (RCS) und die elektromagnetische Streuung für komplexe Strukturen. Unterstützt Anwendungen wie Stealth-Design, Radomanalyse und Antennenplatzierung auf großen Plattformen unter realistischen Betriebsbedingungen.

simcenter-feko-rcs-featured-capability-5-original-2119x1585

Entdecken Sie, wie andere Simcenter Feko verwenden

Select...

Simcenter Feko in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

Entwerfen und analysieren Sie fortschrittliche Radar-, Antennen- und elektromagnetische Systeme. Simcenter Feko ermöglicht eine genaue Vorhersage der Antennenleistung in realen Umgebungen, einschließlich Plattformintegration, Radomeffekten und elektromagnetischer Streuung, und unterstützt die unternehmenskritische Systemvalidierung.

Ein grauer Flugzeugnasenkegel mit bunten Luftstromlinien und einem lebendigen, mehrfarbigen Antennenstrahlungsmuster, das sich von seiner Vorderseite aus erstreckt.

Häufig gestellte Fragen