Simcenter E-Machine Design ermöglicht Ihnen die schnelle Entwicklung von Elektromaschinendesigns über die vorlagengesteuerte Benutzeroberfläche, wodurch Entwicklungszeit und -kosten reduziert werden.
Modellieren Sie die Komplexität — je nach Bedarf abgestimmte GenauigkeitSimcenter E-Machine Design ist die einzige Software, mit der Sie zwischen analytischen EMAG-, kalibrierten analytischen EMAG- oder EMAG-Experimenten mit der Finite-Elemente-Methode [FEM] wählen können. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, die Genauigkeit und den Zeitpunkt Ihrer Leistungsdatenerfassung auf die entsprechende Phase der Konstruktion abzustimmen.
Gehen Sie schneller — mit vorgefertigten VorlagenErsparen Sie sich einen FEM-Experten und den komplizierten Prozess, ein Modell einzurichten, das Netz zu verfeinern, Ihr gewünschtes Experiment zu definieren und es zu überprüfen. Verwenden Sie stattdessen unsere vorlagengestützte Software, um eine Vielzahl von Experimenten automatisch durchzuführen.
Initiieren Sie Ihre Idee, definieren Sie sie klar und überprüfen Sie schnell ihre Leistung, wodurch die Abhängigkeit von mehreren physischen Prototypen reduziert wird.
Erkunden Sie die Möglichkeiten — Umfassende LösungDas einzige Produkt auf dem Markt, das eine umfassende Lösung für die Überprüfung der Maschinenleistung unter „Betriebsbedingungen“ bietet. Sie können potenzielle Ausfälle vermeiden, indem Sie automatische, gekoppelte magnetothermische Effekte von Anfang an verwenden. Es gibt keine Datendatei oder keinen Geometrieaustausch, um die Kopplung zu erhalten, wodurch potenzielle Benutzerfehler vermieden werden.
Dies ist das einzige Maschinenkonstruktionstool, das parametrisierte Vorlagen und Modellierungsfunktionen für Radial- und Axialflussmaschinen bietet.
Darüber hinaus verbindet sich E-Machine Design nahtlos mit der Optimierung oder Entwurfserkundung mit dem Simcenter HEEDS HEEDS-Produkt mit einem speziell dafür vorgesehenen Portal.
Bleiben Sie integriert — mit Simcenter XceleratorUm ein High-End-Elektrofahrzeug herzustellen, das sowohl effizient als auch leise ist, muss ein Team von Ingenieuren am Motor und seinem Gehäuse, dem Getriebe und darüber hinaus arbeiten, um die gesamte NVH-Leistung des Fahrzeugs zu verstehen. Simcenter-Tools können all diese Funktionen simulieren und ihre nativen Dateiformate ermöglichen es, dass Aktualisierungen des Designs allen Ingenieuren zur Verfügung stehen, sodass sichergestellt wird, dass jeder immer an den neuesten Dateien arbeitet.
Beschleunigen, innovieren und optimieren Sie Ihren Konstruktionsprozess für elektrische Maschinen
Simcenter E-Machine Design ist ein neues Produkt, das auf den Schultern von Giganten gebaut wurde, da es das Beste aus Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve und Simcenter MAGNET nutzt, um Experimente mit elektrischen Maschinen zu replizieren.