Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
STARTER-KIT

SIMATIC S7‑1200 G2

Die richtige Wahl für die meisten Anwendungen
Eine Lösung, die die Anforderungen moderner Maschinen erfüllt

  • Höhere Leistung und Skalierbarkeit — Unterstützung für bis zu 31 Geräte in einem PROFINET Netzwerk einschließlich DRECK, erhöhte Rechenleistung, erweitert Programm- und Datenspeicher, und ein reduzierte Gesamtbreite um ca. 25% verglichen mit der vorherigen S7‑1200-Familie.
  • Leistungsstarke Bewegungssteuerung — integrierte Bewegungssteuerungsfunktionen; die Steuerung ermöglicht einfache und koordinierte Achsensteuerung sowie Grundlegende Kinematik, sicherstellen hohe Bewegungspräzision.
  • Maschinensicherheit — integriert Sicherheitsfunktionen und eingebaut ProfiSafe-Protokoll für die Kommunikation mit Frequenzumrichtern mit Integrierte Sicherheit Unterstützung.
  • Fortgeschrittene Diagnosen — eingebaut NFC bietet schnellen Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Betriebsdaten über Android-/iOS-Mobilgeräte, Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Serviceeffizienz.

Starter-Kit

(Katalognummer: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC Controller, integriert 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge,
300 kB Programmspeicher und 750 kB Datenspeicher

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V21 Software,
Engineering-Tool für die Programmentwicklung, einschließlich Sicherheit Funktionalität

Preis (netto)

710 EUR

Die Aktion ist gültig bis 30. September 2026 oder solange der Vorrat reicht.

Diese Informationen dienen ausschließlich Marketingzwecken und stellen kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Wir behalten uns das Recht vor, Werbeangebote ausschließlich ausgewählten Geschäftskunden zu unterbreiten. Die Werbung richtet sich nicht an Verbraucher.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warschau, Polen | Tel. +48 22 870 9000 | Bezirksgericht für die Hauptstadt Warschau, 14. Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, KRS 0000031854, Aktienkapital: 96.831.415,00 PLN | Steuernummer (NIP): 526‑03‑02‑870

Radar des Produkts

Product Radar ist das offizielle Siemens-Tool, das die Suche nach Produkten unterstützt.