SENTRON 3KF Lasttrennschalter mit Sicherungen
Sie erfüllen alle Anforderungen für Hauptsteuerungs-, NOT-AUS- und Wartungsschalter. Einfach zu installieren und leicht nachzurüsten. LV-HRC-Sicherheitseinsätze sind für bis zu 800 A erhältlich.
SENTRON-Schaltgeräte bieten eine robuste Grundlage für eine sichere und normkonforme Stromverteilung. Durch die Kombination eines modularen Designs mit einer umfangreichen Auswahl an Zubehör bieten sie maximale Flexibilität sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungen. Um Ihren Konstruktionsprozess zu unterstützen, beschleunigt die Verfügbarkeit umfassender CAx-Daten die Systemplanung und -konfiguration erheblich.
In Kombination mit einer zuverlässigen Trennung unter Last und einer vereinfachten, werkzeuglosen Installation gewährleistet SENTRON eine hohe Systemverfügbarkeit und reduziert gleichzeitig die technische Komplexität und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus. Darüber hinaus optimieren bequeme Bestellprozesse und schnelle Lieferungen Ihre Lagerhaltung und reduzieren Ihre finanziellen Investitionen.
Greifen Sie auf umfassende Lösungen für das Schalten, Trennen, Übertragen und Not-Aus-Anwendungen aus einer einzigen, zuverlässigen Quelle zu.
SENTRON-Schaltgeräte bieten eine zuverlässige Trennung und Schutz für Personen, Maschinen und elektrische Anlagen, um jederzeit eine hohe Systemintegrität aufrechtzuerhalten.
Unterstützen Sie Ihren Konstruktionsprozess durch vereinfachtes Engineering, schnelle Installation und flexible Nachrüstoptionen, unterstützt durch hochwertige CAx-Daten.

Sie erfüllen alle Anforderungen für Hauptsteuerungs-, NOT-AUS- und Wartungsschalter. Einfach zu installieren und leicht nachzurüsten. LV-HRC-Sicherheitseinsätze sind für bis zu 800 A erhältlich.

Geeignet für Hauptsteuerungs-, NOT-AUS- und Wartungsschalter. Bietet vielseitige Verbindungsoptionen und Bedienmechanikdesigns. Anschlussabdeckungen sorgen für verbesserten Berührungsschutz. Kontaktpositionen sind jederzeit sichtbar.

Das Portfolio umfasst automatische Transferschaltanlagen (3KC ATSE), eine ferngesteuerte Variante 3KC RTSE und eine manuell betriebene Version 3KC MTSE für bis zu 1.600 A, alle IEC 60947-6-1- und IEC 60947-3-konform.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 und EN 60947-3 zertifizierte handbetätigte Lasttrennschalter oder Ein-/Aus-, NOT-AUS- und Hauptsteuerschalter gemäß DIN EN 60204-1. UL508- und UL489-konforme Designs erhältlich.

Die Schalter sind in fünf Leistungsgrößen bis 630 A erhältlich und sind dank ihrer kompakten Bauweise sehr platzsparend. Es ist einfach, diese Geräte auf Montageplatten oder Schienen oder in Sammelschienensystemen zu installieren.

Die Reihensicherungslasttrennschalter 3NJ4 und 3NJ5 kombinieren Lastschalt- und Trennfunktionen in einem einzigen System. Dank ihrer integrierten LV-HRC-Sicherheit schützen sie Systeme auch bei Überlastung oder Kurzschlüssen.

Verfügen über ein integriertes Schaltgerät mit einfacher oder doppelter Unterbrechungskapazität. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine große Anzahl von Kabelstrecken für die Stromverteilung auf extrem engem Raum untergebracht ist.

Schaltgeräte können dazu dienen, Beleuchtungssysteme, Motoren und andere Geräte ein- und auszuschalten. Schaltgeräte für den manuellen Betrieb ermöglichen es Benutzern, elektrische Verbraucher manuell ein- und auszuschalten. Für die Installation sind keine Tools erforderlich.

Unsere ferngesteuerten Schalter für Chopper-Ansteuerung, Schaltrelais oder Insta-Schütze führen Schaltvorgänge für elektrische Verbraucher automatisch durch. Sie erhöhen die Sicherheit und den Komfort und reduzieren den Energieverbrauch.

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Konstruktionsvarianten nach VDE-, UL-, CEI- oder CEE-Normen. Die kurzschlussfesten Transformatoren und Stromversorgungen für viele Spannungen und Leistungsstufen erfüllen alle Anforderungen von Kleinspannungssystemen.

Die Übertragungssteuergeräte 3KC ATC6300 und ATC 6500 ermöglichen ein sicheres und störungsfreies Umschalten zwischen zwei Stromquellen. Der 3KC wird vor allem dort eingesetzt, wo ein Netzausfall kritische Folgen haben kann.
Kurzanleitung zur Auswahl | SENTRON-Trennschalter und Transferschaltanlagen
Broschüre | SENTRON 3KF
Broschüre | SENTRON 3KD
Broschüre | SENTRON 3 KC (RTSE)
Broschüre | SENTRON 3 KG (ASSE)
Katalog | STUFE 10 — SENTRON — SIVACON — ALPHA
Technisches Datenblatt | SENTRON 8US2 CrossBoard Sammelschienensystem
Verknüpfung | Ausschreibungsspezifikationen
Verknüpfung | Konfiguratoren
Verknüpfung | SIMARIS configuration