Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SENTRON Powercenter 3000?

Mit der Energieüberwachungssoftware SENTRON Powercenter 3000 (auch Energiedatenmanagement-Software oder Stromüberwachungssoftware genannt) können Sie die Strom- und Zustandsdaten Ihrer Niederspannungs-Stromverteilung im lokalen Unternehmensnetzwerk mit webfähigen Geräten überwachen, archivieren und zur Erstellung von Energieberichten exportieren. Es ist die ideale Grundlage für ein betriebliches Energiemanagementsystem für ISO 50001. Die Energieüberwachungssoftware SENTRON Powercenter 3000 kann Ihre Daten auch zur dezentralen Nutzung an ein Cloud-System weiterleiten.

Vorteile

Daten überall vor Ort visualisieren und darauf zugreifen

Sie können von jedem browserfähigen Gerät innerhalb des lokalen Unternehmensnetzwerks auf Daten zugreifen oder sie visualisieren.

Passen Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse an

Wählen Sie zwischen dunklem und hellem Anzeigemodus und erstellen Sie individuelle Dashboards. Oder wählen Sie eine von 10 verschiedenen Sprachen.

Stellen Sie die Einhaltung sicher

SENTRON Powercenter 3000 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und Energieaudit-Anforderungen wie ISO 50001, DIN EN 16427-1 und Achilles Level II.

Highlights

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energieüberwachung und Berichterstattung

  • Vordefinierte Energieberichte
  • Manueller und/oder automatisierter periodischer Export von Berichten

Ihre Vorteile:

  • Lokalisierung unnötigen Energieverbrauchs
  • Transparente Energiedaten
  • Kann zur Unterstützung von Energieaudits gemäß DIN EN 16247-1 verwendet werden

Condition monitoring

  • Zuverlässige Zustandsüberwachung aller Stromkreisschutzgeräte
  • Anzeige von Warnungen und Zuständen für alle angeschlossenen kommunikationsfähigen Schutz-, Schalt- und Messgeräte
  • Alarme und Benachrichtigungen, wenn Grenzwerte überschritten werden (per Webinterface oder E-Mail)

Ihre Vorteile:

  • Schnelle Lokalisierung von Fehlerquellen und Störungen
  • Vermeidung von Systemausfällen und Ausfällen
  • Prädiktive Wartung
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Genießen Sie die einfache Inbetriebnahme und Bedienung

  • Vorinstalliert und einsatzbereit (Plug & Operate)
  • Frei konfigurierbare Dashboards mit integrierter Widget-Bibliothek
  • Visualization über eine integrierte Weboberfläche
  • Netzwerkscan — untergeordnete Geräte können mit nur wenigen Klicks hinzugefügt werden

Ihre Vorteile:

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme — praktisch kein technischer Aufwand erforderlich
  • Intuitive Bedienbarkeit — minimaler Schulungsaufwand für die Bedienung der Software

Halten Sie sich an Standards

  • TÜV-Zertifizierung — geprüftes Energiedatenmanagementsystem für ISO 50001
  • Zulässige Energiemonitoring-Software — gemäß der BAFA-Liste für Modul 3
  • Achilles Level II-Zertifizierung — für Systemintegrität

Ihre Vorteile:

  • Compliance gesetzlichen Anforderungen und der Anforderungen an das Energieaudit gemäß DIN EN 16247-1 ohne zusätzlichen Aufwand
  • Hoher Sicherheitsstandard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie verwandte Ressourcen und Produkte

Informationsblätter

Factsheet | Energieüberwachungssoftware SENTRON Powercenter 3000

Factsheet | ISO 50001-Dokumentationspflicht

Anleitungen

Kurzanleitung zur Auswahl | Überblick über das SENTRON-Softwarelösungsportfolio