Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SENTRON Powermanager?

Transparenz für niedrigere Energiekosten und höhere Anlagenverfügbarkeit: Mit SENTRON Powermanager können Energiemanager, Energieberater und Gebäudemanager den Energieverbrauch in Gebäuden und Anlagen überwachen, den Zustand ihrer Stromverteilung und die Stromqualität im Auge behalten und Berichte für das betriebliche Energiemanagement gemäß ISO 50001 erstellen. Die Software bietet alles, was Sie für ein umfassendes Energiemanagement benötigen — von sicherer Rechteverwaltung und einer Vielzahl von Berichtstypen bis hin zu flexiblen Software-Updates. Darüber hinaus unterstützt die Software sowohl SENTRON-Geräte als auch alle anderen Geräte, einschließlich Geräte von Drittanbietern, mit einer Systemobergrenze von 1.000 Geräten pro Server.


Schaffen Sie eine umfassendere digitale elektrische Infrastruktur

Fügen Sie Leistungsautomatisierung hinzu, um Ihr Stromüberwachungssystem zu verbessern. Überwachen, steuern und optimieren Sie die Stromverteilung mit Siemens Sm @rtGear — unserer intelligenten vernetzten Stromverteilungs- und Schaltanlagenplattform. Erfahren Sie mehr über unsere Sm @rtGear -Software.

Vorteile

Erhöhen Sie die Energie- und Kosteneffizienz

Verschaffen Sie sich Transparenz über den Energieverbrauch und nutzen Sie das Lastmanagement, um den Betrieb zu optimieren.

Höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Nutzen Sie vorausschauende Wartung, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und die Verfügbarkeit Ihrer Niederspannungsverteilungssysteme zu maximieren.

Halten Sie sich an die ISO-Normen

Erstellen Sie Berichte mit SENTRON Powermanager für das betriebliche Energiemanagement gemäß ISO 50001.

Highlights

Umfassendes Energie- Reporting

Hohe Energietransparenz durch umfassendes Berichtswesen

  • Aufbereitung und Export von Daten für eine Vielzahl von Energieberichten, z.B. absolute Energie, Lastveränderung, Drittmengenabgrenzung, Sankey-Report, Top 10 Energieverbraucher usw.
  • Integriertes Langzeitarchiv für die Datenauswertung über längere Perioden hinweg
  • Berichterstellung und -speicherung in mehreren Formaten
  • Weiterleitung der Berichte an eine E-Mail-Liste oder einen Ordner möglich
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Zuverlässige Überwachung der Stromqualität

Höhere Verfügbarkeit und Effizienz dank transparenter Stromqualität

  • Einfache, vorkonfigurierte und browserbasierte Dashboards auf Geräte-, Bereichs- und Systemebene zur Bewertung der Stromqualität gemäß EN 50160
  • Alarme bei Spannungsabweichungen, Oberschwingungen, Spannungsabfällen und -schwellen sowie Transienten
  • EN 50160-konforme Berichterstattung
  • Überwachung mit PQ Advisor in SENTRON Powermanager über das IEC 61850 61850-Protokoll mit Geräten zur Stromqualität SICAM Q100 und SICAM Q200

Lesen Sie mehr in unserem Factsheet „Power quality für Rechenzentren“

Zuverlässige Zustandsüberwachung

Höhere Verfügbarkeit dank zuverlässiger Zustandsüberwachung

  • Systemweites Status-Dashboard und individuelle Displays mit wichtigen KPIs für integriertes Diagnose-, Fehler- und Wartungsmanagement
  • Informationen über den Zustand der Leistungsschalter (SENTRON 3VA und 3WA), wie z. B. der Gesundheitszustand als genauer Prozentsatz und die erwartete Restlebensdauer

Ihre Vorteile für Zustandsüberwachung und Wartungsmanagement

  • Vordefinierte Standardansichten verfügbar, Möglichkeit einer maßgeschneiderten Anpassung
  • Schnelles Auffinden von Fehlern und Störungen und Verhinderung von Abschaltungen
  • Präventive Planung von Wartungsarbeiten
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Flexible Inbetriebnahme

Individuell anpassbare Benutzeroberfläche, Dashboards und Berichte

  • Individuell definierbare Alarme, Alarmlisten, anpassbare Gerätevorlagen und konfigurierbare Dashboards
  • Firmenlogo (s) oder definierte Kopf- und Fußzeilen können zu Standardberichtsvorlagen hinzugefügt werden
  • Berichtsstruktur mit mehreren Ordnern und Berichtsgenerierung und Speicherung in mehreren Formaten möglich
  • Standardisierte Grafikbibliothek mit Hunderten von vordefinierten Elementen zur schnellen Generierung animierter Grafiken, die auf ein bestimmtes Projekt zugeschnitten werden können.
  • Optionaler Grafikeditor für ein individuelles Design, das auch auf anderen SENTRON Powermanager Powermanager-Systemen ohne zusätzliche Installationen verwendet werden kann.

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie verwandte Ressourcen und Produkte

Informationsblätter

Factsheet | Software SENTRON Powermanager

Factsheet | Aktualisieren Sie Ihren SENTRON Powermanager

Factsheet | Zuverlässige Überwachung der Stromqualität

Factsheet | Power quality für Rechenzentren

Factsheet | Obligatorische Überprüfung nach ISO 5001

Anleitungen

Leitfaden | SENTRON Schnellauswahlhilfe

Technischer Support

Support-Anfrage (weltweit)

Support-Anfrage (US-Markt)