Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

PSS SINCAL-Testlizenz

Planen und schützen Sie zuverlässige Verteilnetze mit Präzision und Geschwindigkeit! Diese Testversion von PSS SINCAL, Teil von Gridscale X™, ist sofort nach der Installation einsatzbereit und ermöglicht es Ihnen, die meisten Module in Netzwerken mit bis zu 50 Knoten zu testen.

Details zur Testversion

Auf einen Blick

PSS SINCAL Trial ist eine Standardinstallation mit einer speziellen Lizenz:

  • Nutzbar auf jedem PC (nicht gerätegebunden)
  • Unterstützt Netzwerke mit bis zu 50 Knoten
  • Gültig für die aktuelle Version bis zur nächsten Veröffentlichung (Mai/Oktober jedes Jahres) plus 2 Monate

Bedingungen der Testversion

  • Diese kostenlose Testversion ist nur für Personen verfügbar, die mit einer Organisation verbunden sind
  • Melden Sie sich mit einer gültigen Unternehmens-E-Mail-Adresse an (generische E-Mails werden nicht akzeptiert, z. B. @gmail .com, @yahoo .com usw.).

Sind Sie in der Forschung oder Lehre tätig?

Diese Bewertung ist nicht für Einzelpersonen, Studenten oder Universitäten verfügbar. Bitte klicken Sie hier um eine PSS SINCAL-Testlizenz für akademische Zwecke zu beantragen.

Fordern Sie eine Testversion an

Füllen Sie das unten stehende Formular aus, um Ihre PSS SINCAL-Testversion anzufordern. Halten Sie nach Ihrer Registrierung Ausschau nach der Bestätigung Ihrer Anfrage und weiteren Informationen per E-Mail.

Wenn Sie unten auf „Senden“ klicken, bedeutet dies, dass Sie die Bedingungen in der Evaluierungsvereinbarung. Diese Bewertung steht Einzelpersonen, Studenten oder Universitäten nicht zur Verfügung. *