Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Produktbild eines industriellen Ethernet-Geräts von Profinet mit einem blau-weißen Farbschema.

PROFINET — Kommunikation in Echtzeit vor Ort

Optimieren Sie Ihre industrielle Kommunikation mit PROFINET. Der führende Industrial-Ethernet-Standard ermöglicht sichere, robuste und flexible Konnektivität in Echtzeit vom Feld bis zur Cloud.

Bewährt. Leistungsstark. PROFINET

Industrielle Kommunikation für die Digitalisierung

PROFINET ist ein weltweit vertrauenswürdiger, leistungsstarker Kommunikationsstandard, der Offenheit, Flexibilität, Effizienz und herausragende Leistung bietet. Es verbindet Maschinen und Systeme in allen industriellen Umgebungen nahtlos miteinander. Dadurch wird das wirtschaftliche Potenzial der Digitalisierung ausgeschöpft und eine nahtlose Vernetzung zwischen OT und IT ermöglicht.

Offenheit: Erzielen Sie eine echte herstellerunabhängige Integration mit dem offenen Industrial-Ethernet-Standard, der bestehende Investitionen schützt, Inbetriebnahme und Diagnose über Standard-Webtechnologien und verschiedene Tools unterstützt und im Einklang mit modernen Technologien wie OPC UA konvergiert.

Flexibilität: Implementieren Sie hochgradig anpassungsfähige Automatisierungskonzepte durch vielseitige Anlagenarchitekturen, mobile, drahtlose und sicherheitsrelevante Anwendungen, erweiterbare Netzwerktopologien und nahtlose Interoperabilität mit OPC UA.

Effizienz: Reduzieren Sie Ausfallzeiten, Wartungsaufwand und Ressourcenverbrauch durch intelligentes Engineering, prädiktive Tests, schnelle Inbetriebnahme, umfassende Diagnosen, Energiesparfunktionen und einheitliche Verkabelung für alle Maschinen, Diagnose und IT-Kommunikation.

Aufführung: Steigern Sie die Produktivität durch konvergente IP- und Echtzeitkommunikation, präzise Bewegungssteuerung, skalierbare Netzwerkstrukturen, hohe Robustheit, schnellen Gerätestart und ultraschnellen deterministischen Datenaustausch.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Produkte erkunden

Konfigurieren, überwachen und optimieren Sie PROFINET-Netzwerke mit leistungsstarken Softwaretools. Ermöglichen Sie eine schnelle Inbetriebnahme, automatische Inspektion, proaktive Planung und Validierung, um eine effiziente und belastbare industrielle Kommunikation zu gewährleisten.

PROFINET — Produktivität hoch Vier

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Produktivität mit PROFINET-Profilen steigern können. Hören Sie sich einige Kundenerfahrungen zur Umsetzung dieser Faktoren an.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie die Möglichkeiten

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.