Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Polarion Variantenkonfigurator

Der Polarion Variant Configurator ist eine leistungsstarke Funktion in Siemens Polarion ALM (Application Lifecycle Management), die Teams bei der Verwaltung von Produktlinien mit vielen Varianten unterstützt.

Reagieren Sie schneller auf Marktanforderungen, erhöhte Projektlasten und steigende Erwartungen an individuelle Anpassungen. Entwickeln Sie Ihren Entwicklungszyklus weiter, um Variationen, Massenanpassungen und Auftragskonfigurationen zu verwalten, alles mit Polarion ALM mit Variantenmanagement.

Der Polarion Variant Configurator ermöglicht es Ihnen, Varianten mit Zuverlässigkeit und Konformität zu verwalten, was die Lebenszyklusprozesse der Anwendungen erheblich verbessert, um die wachsenden Softwarevariationen effizient zu bewältigen.

Zusammenarbeit

Polarion ermöglicht es Teams, einfach und sicher an gemeinsamen Ressourcen zusammenzuarbeiten. Sie können kontrollieren, wer was sehen kann, wer was ändern kann und wann über granulare Berechtigungskontrollen und eine robuste, konfigurierbare Workflow-Automatisierung.

Rückverfolgbarkeit

Mit Polarion können Sie die Vollständigkeit der Informationen über jeden Schritt eines Entwicklungsprozesses sicherstellen. Jeder Schritt ist nur einen Klick entfernt — angefangen bei geänderten Codezeilen bis hin zu Änderungsanträgen auf hoher Ebene.

Wiederverwenden

Studien zeigen, dass 60 bis 80% der Anforderungen, des Codes und der Tests von Projekten gemeinsam genutzt werden. Mit Polarion können Sie Ihre Daten für eine effektive sequentielle oder parallele Projekt- und Produktlinienentwicklung wiederverwenden oder verzweigen.

Polarion Variant Configurator, warum Produkteinführung, Rolling Stock Trains, MHERO, 1280 x 720

Funktionen des Polarion Variant Configurators

Variantenmanagement zu Kernprodukten hinzufügen

Verbessern Sie Ihre Kernprodukte mit Variantenmanagement, indem Sie den inneren Wert der Funktionen von Polarion durch erweiterte Funktionen erweitern. Teams können Funktionen in Feature-Modellen klar definieren und verwalten und so Anforderungen festlegen, die Entwicklungs- und Testabläufe unterstützen. Das einheitliche Repository von Polarion dient als zentrale Ressourcenbasis, sodass alle Entwicklungsartefakte effizient wiederverwendet werden können.

Die Verwendung von Feature-Modeling im gesamten Lebenszyklusmanagement hilft, die Verifizierungs- und Validierungsprozesse (V&V) zu verbessern und das Risikomanagement für verschiedene Produktversionen zu stärken.

Teams können die Herausforderungen der Pflege und Weiterentwicklung von Softwareportfolios effizienter bewältigen und gleichzeitig den Aufwand und die Kosten bei anspruchsvollen Testmanagement- und Compliance-Aktivitäten im Zusammenhang mit Produktunterschieden reduzieren.

polarion-variants chart-product-line-1280x720