Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Valor

Valor DFM-Lösungen

Bei komplexen Leiterplatten- und Verpackungsdesigns werden Probleme, die sich auf die Fertigung auswirken können, leicht übersehen. Valor DFM-Lösungen reduzieren Re-Spins in einem PCB-Design, sodass Sie früher auf den Markt kommen.

Ingenieur schaut auf zwei Bildschirme mit Valor NPI DFM-Analyse

Automatisieren von DFM im PCB-Design

Connect Group bringt DFM in einer sehr frühen Phase des Produktlebenszyklus ein. Die Antizipation von Problemen in der Produktion und die Einbeziehung von Tests in das Design tragen dazu bei, ein Win-Win-System für die Connect Group und ihre Kunden zu schaffen.

Funktionen

Stimmen Sie Ihre DFM-Analyse mit den Fähigkeiten Ihrer Lieferanten ab, um Transparenz und Kontrolle über Kompromissentscheidungen in den Bereichen Konstruktion und Fertigung zu erhalten.

Manufacturing Driven Design (MDD) ist der Prozess, bei dem das gesamte Fertigungsbewusstsein innerhalb des Konstruktionsprozesses vermittelt wird, sodass Konstrukteure ein Design für die Fertigung mit der ersten Version optimieren können. MDD weiß, wie Ihr Design hergestellt wird, und wendet automatisch das entsprechende DFM-Profil an, um es für Analysen zu verwenden. Designer können jetzt Designs veröffentlichen, die zu einer hohen Fertigungsausbeute und niedrigeren Kosten führen, ohne dass sie Fertigungsexperten sein müssen.

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen