EIN Stromverteilungsnetz (PDN) auf einer Leiterplatte (Printed Circuit Board) ist ein komplexes Netzwerk von Leiterbahnen, Ebenen und Komponenten, die für die Stromverteilung an verschiedene Komponenten und integrierte Schaltungen auf der Platine verantwortlich sind. Ihr Hauptzweck besteht darin, sicherzustellen, dass jede Komponente die angemessene und stabile Stromversorgung erhält, während gleichzeitig Spannungsschwankungen minimiert und eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit des elektronischen Systems gewährleistet werden. Das PDN umfasst in der Regel Stromversorgungsebenen, Masseflächen, Stromleitungen, Entkopplungskondensatoren und andere Komponenten, die zusammenarbeiten, um den elektrischen Strom auf der Leiterplatte zu verwalten und zu verteilen. Schließlich bietet das PDN nicht nur die Möglichkeit, die ICs auf der Platine mit Strom zu versorgen, sondern auch einen Rückstrompfad.
Unser Ziel bei der Analyse eines Stromverteilungsnetzes ist es, die Impedanz des Netzwerks zu bestimmen, die die Spannungsschwankungen definiert, denen ein IC ausgesetzt sein wird. Ein leistungsstarkes PDN weist durchgehend eine niedrige Impedanz auf. In einem Wechselstromkontext (AC) muss das PDN ausreichend Strom für schnell schaltende ICs liefern und gleichzeitig Spannungswelligkeiten und Spannungsabfälle effektiv bewältigen. Die Schienenspannung muss stabil sein und innerhalb der Spannungsgrenze von DC bis hin zur Bandbreite des Schaltstroms für den IC liegen, die im GHz-Bereich liegen kann. Wenn die Stromlast steigt, kann ein unzureichender PDN zu Problemen wie übermäßiger Spannungswelligkeit, Spannungsabfällen und VRM-Instabilität führen. Diese Welligkeit an den Stromversorgungen kann zu Betriebs- oder Datenintegritätsproblemen führen.