Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

OPC UA — Strukturierte Daten bis in die Cloud

Der Ethernet-basierte Kommunikationsstandard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) bietet optimale Bedingungen für die Digitalisierung. Ideal für die Kommunikation zwischen Maschinen und vertikale Konnektivität zur Cloud.

Warum OPC UA

Konvergente, durchgängig gesicherte Netzwerke werden benötigt, um den Anforderungen der Industrie von morgen gerecht zu werden. Netzwerke, die flexibel skalierbar, dynamisch anpassbar und in der Lage sind, eine große Anzahl von Benutzern mit extrem schnellen Reaktionszeiten aufzunehmen. OPC UA ist eine Schlüsselkomponente, um diese Ziele zu erreichen.

Der offene, plattformneutrale und flexibel skalierbare Kommunikationsstandard OPC UA verfügt über ein einzigartiges Informationsmodell. Mit seinen semantischen Fähigkeiten unterstützt OPC UA mehr als nur Datenübertragung. Bewährte Mechanismen wie Authentifizierung, Autorisierung und Verschlüsselung garantieren Sicherheit. Darüber hinaus werden sicherheitsrelevante Mechanismen vorbereitet, um eine einheitliche, sichere Kommunikation mit OPC UA zu ermöglichen. Darüber hinaus kann OPC UA auf der vorhandenen PROFINET-Infrastruktur ausgeführt werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Für Echtzeitkommunikation auf Feldebene kombiniert Siemens OPC UA mit PROFINET in einem gemeinsamen Industrial-Ethernet-Netzwerk. Und setzt auf OPC UA als Schnittstelle von der Steuerungsebene zu übergeordneten SCADA-, MES- und ERP-Systemen bis hin zur Cloud.

Infografik: Industrial Ethernet — ein Netzwerk für alles

Vorteile

Anbieterunabhängige Integration

OPC UA ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Anbieter und Plattformen und gewährleistet so eine flexible und zukunftssichere industrielle Konnektivität.

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Mit Authentifizierung, Nachrichtensignierung und Verschlüsselung bietet OPC UA starken Schutz für den Datenaustausch und unterstützt sichere und zuverlässige industrielle Kommunikation.

Skalierbare Ende-zu-Ende-Kommunikation

OPC UA verbindet Geräte auf allen Automatisierungsebenen, vom Feld bis zur Cloud, mit semantischen Datenbeschreibungen, die eine konsistente Interpretation und eine effiziente Systemintegration gewährleisten.

Highlights

OPC UA mit TIA Portal

Mit TIA Portal ermöglicht OPC UA eine sichere Datenübertragung und eine integrierte Maschinenüberwachung. Der Global Discovery Server aktualisiert Sicherheitszertifikate während des Live-Betriebs. Alarms & Conditions überträgt Alarme und Statusmeldungen über Abonnements an SCADA-, ERP-, MES- und HMI-Systeme, ohne dass eine direkte Schnittstelle zu TIA oder SIMATIC erforderlich ist.

Leitungsintegration mit OPC UA

Ermöglicht eine kostengünstige Linienintegration mit hoher Skalierbarkeit, fehlerfreier Inbetriebnahme und einem schnellen Werksabnahmetest. Dank der international definierten OPC UA Companion Specifications profitieren Sie von der Linienintegration standardisierter Datenschnittstellen und Statusmodelle, sodass Sie beispielsweise Maschinenschnittstellen einfach anpassen und Module für verschiedene Anlagen wiederverwenden können.

Entdecken Sie, wie andere OPC UA verwenden

Rosendahl Nextrom | Einfachere Maschinenintegration mit OPC UA

Der österreichische Maschinenhersteller Rosendahl Nextrom verwendet OPC UA, um seine Maschinen in die bestehenden Systeme seiner Kunden zu integrieren. Da der Kommunikationsstandard plattform- und herstellerneutral ist, ermöglicht er die einfache und schnelle Erstellung von Schnittstellen. Auf diese Weise ist Rosendahl Nextrom in der Lage, die Zeit der Inbetriebnahme seiner Maschinen um bis zu 30% zu verkürzen.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie die Möglichkeiten