Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Produktionslinienplanung

Montagelinienplanung

Führen Sie eine geführte Planung und Detaillierung für komplexe Montageaufgaben und Produktionslinien durch, wobei der Schwerpunkt auf den verschiedenen Technologien und Fertigungsmerkmalen liegt, die zur Herstellung einer Baugruppe verwendet werden.

Führen Sie eine effizientere Linienplanung durch

Starten Sie den Planungsprozess in der Linienplanungsansicht, wo Teile auf Stationen verteilt werden und der Fluss zwischen diesen Stationen in einem modernen PERT-Viewer definiert wird.

Um die Verteilung der Teile besser zu verstehen, wird der Zuordnungsstatus jedes Teils und jeder Baugruppe mit einem Zuweisungsindikator direkt im grafischen Viewer angezeigt, der die Teile anhand ihres Status identifiziert. Zeigen Sie den visuellen Aufbau des Produkts in der Montagelinie als Ergebnis dieser Arbeit an.

Abbildung der Linienplanungsfunktionalität von Tecnomatix NX Assembly Line Planner

Entwickeln Sie bessere Ressourcenpläne

Nutzen Sie alle erforderlichen Layoutfunktionen, während Sie die eingebettete Teamcenter-Softwareklassifizierung verwenden, um auf Standardressourcen zuzugreifen.

Konzentrieren Sie sich auf die Fabrik selbst, während das Produkt vorübergehend gemischt wird. Diese Ansicht bietet viele Möglichkeiten, ein grobes Layout oder ein detailliertes Layout mit exakten Maßen zu definieren, wobei Hilfsmittel wie Stecker genutzt werden, um Komponenten schnell und einfach innerhalb des Werkslayouts zu positionieren.

Eine Abbildung der Ressourcenplanungsfunktion des Tecnomatix nx Montageband-Planers

Generieren Sie mühelos Stationsdetails

Detaillieren Sie Stationen, bei denen nur der Inhalt der Station angezeigt wird, einschließlich der Ausrüstung, der Teile und Unterbaugruppen sowie des für diesen Schritt in der Montagesequenz erforderlichen Fertigungsprozesses. Die Teile und Unterbaugruppen werden in jeder Station automatisch in der gewünschten Vorrichtung positioniert.

Verwenden Sie die erweiterte Funktionssuche, um zu ermitteln, an welchen Funktionen gearbeitet werden muss, und verteilen Sie sie nach Bedarf. Erkennen Sie die verschiedenen Operationstypen zur Erstellung des Prozessablaufs in der Station mithilfe des verfügbaren Gantt-Viewers. Verteilen Sie Funktionen, Teile und Ressourcen auf die Operationen und definieren Sie Varianten.

Eine Detailansicht einer Tecnomatix NX Arbeitsstation zur Montagelinienplanung
Blog

Komplexe Planungsprozesse vereinfachen

Nutzen Sie die geführte Planung und Detaillierung für komplexe Montageaufgaben in einer intuitiven Benutzererfahrung mit der NX software.

Darstellung einer robotergestützten Montagelinie mit Förderband, Arbeiter, Robotern und Spannvorrichtung in NX Assembly Line Planner

Erfahren Sie mehr über NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog NX for Manufacturing

Halten Sie sich auf unserer Blogseite über die neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing Software auf dem Laufenden.

NX für die Fertigungsgemeinschaft

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil oder erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zu NX for Manufacturing Software.