Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

SolarReady™ Messgeräte-Kombirückruf

Zurückgerufenes Produkt: Siemens SolarReady™ Meter Combo, Katalognummern MC2442S1200SC und MC2442S1200FC.

Contact us für weitere Anweisungen

Zurückgerufenes Produkt: Siemens SolarReady™ Zählerkombination, Katalognummern MC2442S1200SC und MC2442S1200FC.

Lieferzeitraum des betroffenen Produkts: Die Produkte wurden landesweit vom 1. August 2021 bis 31. August 2022 geliefert.

Gefahr: Bei der internen Montage wurde möglicherweise ein Kabel mit einer falschen Abisolierlänge angebracht, sodass eine Befestigungsschraube die Drahtisolierung zusammendrücken kann, anstatt den Leiter allein. Dies kann zu einer schlechten elektrischen Verbindung führen, was zu einer Überhitzung des Produkts und zu Brandgefahr führen kann.

Was ist zu tun



Hausbesitzer:


Bitte verwenden Sie diese Anweisungen um festzustellen, ob eine weitere Inspektion erforderlich ist. Wenn Sie Hilfe bei der Befolgung dieser Anweisungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Siemens Electrical Products unter: 1-800-756-6996 oder psn.industry@siemens.com.

Fachleute:


Wenn Sie Informationen darüber haben, wo sich Schalttafeln befinden könnten, wenden Sie sich bitte an Siemens Electrical Products unter: 1-800-756-6996 oder psn.industry@siemens.com.


Contact us für weitere Anweisungen

So stellen Sie fest, ob Sie ein betroffenes Produkt haben

Die Solar Ready Meter Combos MC2442S1200FC und MC2442S1200SC von Siemens haben ein Etikett auf der Innenseite der rechten Schalttür. Hier finden Sie die Katalognummer und den Herstellungsdatumsstempel. Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen zur Identifizierung für weitere Informationen.

Ein Solarpanel ist an einer Wand mit einem klaren blauen Himmel im Hintergrund montiert.

Produktetikett

Dieses Foto ist ein Beispiel dafür, wie das Etikett aussehen wird. In der oberen linken Ecke des Etiketts wird eine Katalognummer stehen, die mit „MC“ beginnt. Am unteren Rand des Etiketts befindet sich ein schwarzer Tintenstempel mit einem Herstellungsdatum. Weitere Informationen finden Sie in den Identifikationsanweisungen.

Ein Solarpanel ist auf einem Dach mit einem klaren blauen Himmel im Hintergrund installiert.