Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Industrielle Steuerungen und Niederspannungsverteilung

SIRIUS Industriesteuerungen und Niederspannungs-Stromverteilung mit SIVACON, SENTRON und SIMARIS create.

Was benötigen Sie für Ihr Unternehmen?

Zwei Arbeiter gehen durch die Industrie und begutachten Schaltschränke.

Unterstützung für Schaltanlagenbauer

Der einfache Weg zum perfekten Control Panel

5DE61D89-4025-401B-9442-666B7FC23F4F-II PD-Hauptstromverteiler - ERL CAMPUS 58955-1200x600

Verbessern Sie die Energieeffizienz in der Energieverteilung

Die Niederspannungsverteilung muss effizienter werden, was Betreiber, Elektroplaner, EEPCs und Systemintegratoren vor eine Herausforderung stellt.

HERO - Image - Elektrische Komponenten für die Eisenbahnindustrie

Elektrische Komponenten für die Bahnindustrie

Zuverlässige Mobilität ist ein täglicher Bedarf für Millionen von Menschen