Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Funktionale Sicherheit

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX ist ein leistungsstarker Fehlersimulator zur Minderung zufälliger Hardwarefehler, der die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Automobilsystemen gewährleistet. Questa One Sim FX überprüft, ob Ihr Design die strengen Anforderungen an die Fehlerinjektion erfüllt, die in der Automobilsicherheitsnorm ISO 26262 festgelegt sind.

Warum Questa One Sim FX für funktionale Sicherheit?

Questa One Sim FX ist ein Hochleistungstool für die effektive Fehlersimulation in komplexen Automobilkonstruktionen. Es fügt Fehler in RTL und GLS ein, um Fehler genau zu identifizieren und zu klassifizieren. Optimierte Fehlerlisten und Testrankings beschleunigen den Sicherheitsüberprüfungsprozess für einen schnellen Kampagnenabschluss.

Schnelle Störungsbehebung

Parallele Fehlersimulationen bei RTL und GLS, die die Leistung des Computernetzes für eine schnellere und effizientere Fehlererkennung nutzen und so den Abschluss der Störungskampagne beschleunigen.

Native Testbench-Unterstützung

Die native Testbench-Unterstützung bietet eine nahtlose Integration in die Simulationsumgebung, wodurch umfangreiche Änderungen am Prüfstand reduziert werden und sichergestellt wird, dass der Fehlersimulationsprozess mit minimalen Einrichtungsänderungen initiiert werden kann.

Verbesserte Störungsabdeckung

Die Rangfolge der Tests auf der Grundlage ihrer Effektivität bei der Fehlererkennung stellt sicher, dass die kritischsten und am schwersten zu erkennenden Fehler zuerst ausgeführt werden, was zu einer höheren Gesamtfehlerabdeckung führt.

Questa One Sim FX

Fahrzeugsicherheit durch Fehlersimulation

Questa One Sim FX ist ein leistungsstarker Fehlersimulator, der fortschrittliche Optimierungsmethoden nutzt, sodass Sie Ihre Designs für optimale Sicherheit validieren können. Indem Sie Fehler eingeben und ihre Auswirkungen simulieren, können Sie überprüfen, ob Ihre Designs die strengen Anforderungen der Norm ISO 26262 erfüllen. Questa One Sim FX bietet auch detaillierte Berichte und Debug-Funktionen, um Störungskampagnen schnell abzuschließen.

Questa One Sim FX für funktionale Sicherheit

Vertiefen Sie Ihr Wissen über Questa One Sim FX

Support Center

Siemens EDA bietet erstklassigen Kundensupport für Questa One Sim FX und all unsere Produkte.

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Besuchen Sie unseren Blog, um Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen zu erhalten, um Ihnen das Verständnis fortschrittlicher Technologien zur Funktionsüberprüfung zu erleichtern und zu erfahren, wie Sie sie am effektivsten anwenden können.