Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

PowerPro Automatic Power Optimization

Komplexe Funktionalität und hohe Leistung sind die wichtigsten Herausforderungen für RTL-Designer. Leistung kann in letzter Minute überraschend sein, wenn sie nicht beachtet wird. Angesichts enger Zeitpläne für den Bandanschluss kann eine automatische Lösung zur Leistungsoptimierung für Designteams lebensrettend sein.

WICHTIGE MERKMALE

Automatische Leistungsoptimierung

  • Vollautomatische RTL-Generierung mit geringem Stromverbrauch per Knopfdruck
  • Möglichkeit, den automatischen RTL-Generierungsstil für PowerPro-generierte Aktivierungslogik zu konfigurieren
  • Ursprüngliche RTL des Benutzers, Einrückungen und Abstände wurden nicht verändert und beibehalten
  • ECO-Flow, um betroffene Clock Gates oder Memory-Gates für ungültig zu erklären

Die automatische Optimierung von PowerPro ist die einzige wirklich leistungsfähige, produktionserprobte automatische RTL-Optimierungslösung mit geringem Stromverbrauch, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Basierend auf Deep Sequential Analysis Engines kann es das effektivste Clock-Gating finden und Memory-Gating ermöglicht es, die Leistung deutlich zu optimieren und dann automatisch leistungsoptimierte RTL auszuschreiben. Es generiert auch ein Skript zur Einrichtung von SLEC-Pro, einer Lösung zur sequentiellen logischen Äquivalenzprüfung, und führt automatisch eine formale Überprüfung durch, um die ursprüngliche RTL der Benutzer mit der automatisch generierten RTL mit geringem Stromverbrauch von PowerPro zu vergleichen, wodurch der Überprüfungsaufwand für Änderungen mit geringem Stromverbrauch erheblich reduziert wird und die Produktivität der RTL-Designteams um ein Vielfaches verbessert wird.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

Die RTL-Leistungsoptimierung ist ein wichtiger Schritt in unserer leistungsstarken, stromsparenden Entwurfsmethodik für PC-Grafik-, Visual Computing- und Anwendungsprozessoren.
Dan Smith, Direktor, Hardwaretechnik, NVIDIA Corporation

PowerPro-Schulung auf Abruf

Erfahren Sie, wie Sie PowerPro für die Leistungsanalyse/-schätzung sowohl auf RTL- als auch auf Gate-Ebene verwenden und wie Sie die Leistung während der RTL-Entwicklung optimieren können, um die niedrigstmögliche Entwurfsleistung zu erzielen.

PowerPro-Unterstützung

Greifen Sie auf ausführliche Dokumentation, Veröffentlichungen, Ressourcen und mehr zu.

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.