Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Gencellicon

Zertifizierer für Einschränkungen

Eine Plattform für Abzeichnungsbeschränkungen ermöglicht Herabstufung, Budgetierung und hierarchische Äquivalenz von Zeitbeschränkungen in jeder Phase des ASIC- oder FPGA-Flows. Der Constraints Certifier bietet umfassende Funktionen zur Validierung von Einschränkungen und zeitlichen Ausnahmen in Bezug auf das zugrunde liegende HDL.

Erweiterte Timing-Constraint-Funktionen mit Excellicon

Die Übernahme ermöglicht es den SoC-Designern, den Designabschluss zu beschleunigen und die Korrektheit der Einschränkungen mit dem Management zu verbessern.

Warum Constraints Certifier

Constraints Certifier verwendet formale Algorithmen, um die Zeitbeschränkungen zu verifizieren und bietet so eine genaue, eingehende Analyse sowohl des Entwurfs als auch der damit verbundenen Zeitbeschränkungen. Die Verwendung einer formalen Engine zur Analyse des Verhaltens des Designs und der SDC-Dateien reduziert das Rauschen und die Fehlwarnungen im Zusammenhang mit statischen Prüfmethoden. Designer können inkrementelles SDC generieren, falls im ursprünglichen SDC Einschränkungen fehlen. Wenn es um die Absicht des Designers in der zugehörigen SDC-Datei geht, können SVAs die Anforderungen für weitere Simulationen erfassen, um präzise Ergebnisse zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen

Die Überprüfung der Zeitäquivalenz wird traditionell als übergreifendes Prüfen von Zeitbeschränkungen untereinander bezeichnet. Oft müssen jedoch zwei verschiedene Versionen eines Entwurfs anhand derselben Timing-Constraints-Datei oder einer Constraints-Datei anhand zweier Designs überprüft werden. Constraints Certifier bietet eine umfassende Funktion, um Zeitbeschränkungen anhand des Designs zu überprüfen.