Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Virtuelle optische Netzwerke

Schnelle Schnittstellen — Virtuelles OTN

Die Virtual Optical Transport Network (OTN) -Lösung bietet Verifizierungs- und Analysefunktionen von OTN-Frames, Generierungsfunktionen von OTN-Frames mit unterschiedlichen Client-Signaltypen und Multiplexing-Hierarchien.

Warum Veloce Virtual OTN?

PCI Express und verwandte Protokolle, wie Compute Express Link (CXL), dominieren die Anforderungen an die Verwendung von Verbindungen im Design auf Systemebene. Laut einer Studie, die 2023 auf der PCI-SIG Developers Conference angekündigt wurde, wird der gesamte verfügbare Markt für PCI-Express-Technologien in Märkten wie Rechenzentren, Edge, Kommunikation, KI, Automobil, Speicher und Mobilgeräten bis 2027 10 Milliarden $ erreichen.

Um den Bedürfnissen von Elektronikingenieuren bei der Überprüfung von Designs in diesen Märkten gerecht zu werden, hat Siemens Protokolllösungen für PCI Express und CXL entwickelt, die vor und nach der Überprüfung von Silizium für Hardware-Emulations- und Prototyping-Anforderungen bieten. Diese Veloce-Lösungen bieten schnelle Verifizierungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Anforderungen an die Markteinführungszeit für komplexe Designs in mehreren Bereichen zu erfüllen.

Darüber hinaus bietet ein Portfolio von AMBA-basierten Verifizierungslösungen für On-Chip-Anforderungen eine effiziente Umgebung für die Überprüfung von Systems-on-Chip (SOC), die AMBA-Fabric enthalten.

Virtuelle OTN-Funktionen:

  • Vollständige virtuelle OTN-Lösung mit 100% deterministischer und vollständiger Sichtbarkeit des Entwurfs
  • Unterstützung sowohl für OTL- als auch für FOIC-Schnittstellen
  • Steuerung des OH-Feldes in beide Richtungen
  • Unterstützte OTL-Schnittstellen: OTL4.4, OTL4.10
  • Unterstützte FleXo-Schnittstellen: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 und FOIC2.8
  • Auf der Benutzeroberfläche basierende Betriebsmodi, Tcl/Python
  • Unterstützung für die Konfiguration separater Rx- und Tx-Streams
  • Detailliert die Unterstützung der Visualisierung von FlexO-Frames
  • Automatisches Speichern und Laden der Konfigurationsoption
  • Tx- und Rx-Tracer mit Vollbildinhalten
  • Fehlerinjektion und Erkennung sowohl bei OTL als auch bei FOIC bei verschiedenen OH-Werten
  • Multiplexing über niedrigere Hierarchien unterstützt
  • OTN-Fernunterstützung

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Unsere Produkt- und Vertriebsteams stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

E-Mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.