Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

IC-Paketsimulation

Umfassende Analyse der Kopplung zwischen Gehäuse und Gehäuse, Signalintegrität/PDN-Leistung und thermischen Bedingungen.

Paket-Simulation

Physische Implementierung und Übergabe der Fertigung

Probleme mit der Signalintegrität/PDN werden gefunden, untersucht und validiert. Die thermische 3D-Modellierung und Analyse prognostiziert den Luftstrom und die Wärmeübertragung in und um elektronische Systeme.

Hauptfunktionen der Paketsimulation

Umfassende Analyse der Kopplung zwischen Düse und Gehäuse, Signalintegrität/PDN-Leistung und thermischen Bedingungen. Probleme mit der Signalintegrität/PDN werden gefunden, untersucht und validiert. Thermische 3D-Modellierung und Analyse prognostizieren den Luftstrom und die Wärmeübertragung in und um elektronische Systeme.

Analyse von Spannungsabfall und IC-Schaltgeräuschen

Stromverteilungsnetze können auf Spannungsabfälle und Schaltgeräusche hin analysiert werden. Identifizieren Sie potenzielle Probleme bei der Gleichstromversorgung wie übermäßigen Spannungsabfall, hohe Stromdichten, zu hohe Durchlassströme und den damit verbundenen Temperaturanstieg, einschließlich Co-Simulation für Signal-/Strom-/thermische Auswirkungen. Die Ergebnisse können in Grafik- und Berichtsformaten eingesehen werden.

Analysieren Sie uns
Signalintegrität (SI) Probleme im Designzyklus

HyperLynx SI unterstützt allgemeine SI-, DDR-Schnittstellensignalintegritäts- und Timing-Analysen, leistungsabhängige Analysen und Konformitätsanalysen für beliebte SerDes-Protokolle. Von der Erkundung des Routendesigns vor der Route und der „Was-wäre-wenn“ -Analyse bis hin zur detaillierten Überprüfung und Freigabe, alles mit schneller, interaktiver Analyse, Benutzerfreundlichkeit und Integration in den Package Designer.

Umfassende SERDES-Analyse


Zur SERDES-Schnittstellenanalyse und -optimierung gehören FastEye-Diagrammanalyse, S-Parameter-Simulation und BER-Vorhersage. Diese nutzen automatische Kanalextraktion, Überprüfung der Kanalkonformität auf Schnittstellenebene und Entwurfserkundung vor dem Layout. Zusammen automatisieren diese die SERDES-Kanalanalyse unter Beibehaltung der Genauigkeit.

Parasitäre Extraktion während und zwischen den Todesfällen

Für ein analoges Design muss der Designer die Systemschaltung simulieren, einschließlich parasitärer Effekte. Für ein digitales Design muss der Konstrukteur eine statische Zeitanalyse (STA) für die komplette Baugruppe des Pakets durchführen, einschließlich parasitärer Substanzen. Calibre xACT ermöglicht eine präzise parasitäre Extraktion von TSVs, Metall auf der Vorder- und Rückseite sowie TSV-RDL-Kupplung.

Vollständige elektromagnetisch-quasistatische (EMQS) Extraktion in 3D

Erstellung eines vollständigen Paketmodells mit Mehrfachverarbeitung für eine schnellere Bearbeitungszeit. Es ist ideal für die Leistungsintegrität, Niederfrequenz-SSN/SSO und die Generierung von SPICE-Modellen für das gesamte System geeignet und berücksichtigt gleichzeitig die Auswirkungen von Hauteffekten auf Widerstand und Induktivität. Als integraler Bestandteil von Xpedition Substrate Designer ist es sofort für alle Verpackungsdesigner verfügbar.

Thermische Modellierung von 2,5/3D-IC-Paketen


Die Modellierung heterogener 2,5/3D-IC-Paket-Thermochip-Paket-Interaktionen ist aus mehreren Gründen wichtig. Das Entwerfen eines großen Hochleistungsgeräts, z. B. eines KI- oder HPC-Prozessors, ohne darüber nachzudenken, wie die Wärme abgeführt werden kann, führt wahrscheinlich später zu Problemen, was zu einer suboptimalen Verpackungslösung in Bezug auf Kosten, Größe, Gewicht und Leistung führt.

Ressourcen zur Paketsimulation

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile der Paketsimulation