Der Siemens EMU Equities ist ein Aktienfonds und strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone zu investieren. Über quantitative Verfahren sollen die Unternehmen mit dem größten Kurspotenzial identifiziert werden. Der Investmentprozess umfasst die systematische Analyse eines breiten Anlageuniversums und wertet unter anderem anerkannte fundamentale Kennzahlen wie Umsatz‑, Ertrags‑ und Bewertungsrelationen aus. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am MSCI EMU als Vergleichsmaßstab. Der MSCI EMU wird nicht nachgebildet. ²
Ist dieser Fonds für Sie geeignet?
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8) | Ja |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Rücknahmeabschlag | 0% |
Laufende Kosten p.a. | 0,37% (zum 31.12.2025) |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondsgeschäftsjahr | 01/01 - 31/12 |
Auflegungsdatum | 11.10.2018 |
Liquiditätsmanagement³ - | teilweises Swing Pricing, |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Geldmarktnaher Fonds
Allgemeiner Hinweis
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie der zuletzt veröffentlichte Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Investmentfonds. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos als Download auf unserer Website unter dem jeweiligen Fondsporträt oder postalisch bei der Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München erhältlich. Die Ausführungen orientieren sich an der aktuellen Rechts- und Steuerlage. Die steuerliche Beurteilung hängt von den persönlichen Umständen des einzelnen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und sich negativ auf die steuerliche Behandlung auswirken. Die Siemens Fonds Invest GmbH empfiehlt daher interessierten Anlegern, sich vor dem Erwerb von Investmentfondsanteilen eingehend zu informieren. Investmentfondsanteile unterliegen Wertschwankungen. Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Anlage in Investmentfondsanteilen birgt daher auch das Risiko von Verlusten und Anleger erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Diese Website dient ausschließlich dem Zweck, Informationen zur Siemens Fonds Invest GmbH und den in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkten der Siemens Fonds Invest GmbH zur Verfügung zu stellen. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für Personen vorgesehen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder von Deutschland aus auf diese Website zugreifen und sind insbesondere nicht für Staatsangehörige der USA oder dort ansässige Personen bestimmt. Die dargestellten Informationen und Produkte stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Investmentfondsanteilen und keine Anlageberatung dar. Die auf dieser Website dargestellten Informationen und Einschätzungen beruhen auf dem Informationsstand der Siemens Fonds Invest GmbH zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt und können sich jederzeit - ohne Mitteilung darüber - ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen, die als korrekt und verlässlich bewertet wurden; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind jedoch nicht garantiert.
Die Produkte von Siemens Fonds Invest sind in Deutschland verfügbar, und dieser Inhalt ist nur in Deutschland rechtsverbindlich. Die Ansicht dieses Inhalts in anderen Ländern dient lediglich Informationszwecken. Bitte beachten Sie Rechtliche Hinweise.
¹ Dieses Produkt berücksichtigt ökologische und / oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt oder im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website zur SFDR.
² Der Fonds investiert derzeit nicht in Aktien der Siemens AG, der Siemens Healthineers AG und der Siemens Energy AG.
³ Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.