Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Intelligente Finanzierung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verändert sich rasant, um der sich ändernden Natur von Angebot und Nachfrage, der Entwicklung von Technologien, der Digitalisierung und neuen Arbeitsweisen gerecht zu werden. Als Teil von Siemens verstehen wir die Ausrüstung und Technologie, die Ihr Unternehmen vorantreiben, auf einzigartige Weise.

Finanzierung agiler Technologien für Lebensmittel und Getränke

Wir bieten flexible Finanzierungslösungen, die es Ihnen leicht machen, die von Ihnen benötigte Technologie zu erwerben, z. B. Automatisierung der Lebensmittelverarbeitung, Form-, Füll- und Verschließmaschinen oder Verpackungs- und Abfüllmaschinen.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Hersteller

Um in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen Sie unter dem Druck, effizienter, produktiver und anpassungsfähiger zu sein. Unsere leicht zugänglichen Finanzierungsoptionen machen es einfach, in die Maschinen, Technologien und Anlagen zu investieren, die Sie für die Digitalisierung, Automatisierung und Wertschöpfung benötigen. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihr Projekt und die erwarteten Ergebnisse Ihrer geplanten Installation zu verstehen. Die Zahlungen sind auf die im Laufe der Zeit zu erwartenden Vorteile zugeschnitten. Ganz gleich, ob Sie Maschinen austauschen, nachrüsten oder in großem Umfang investieren, wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Lösung zu finden.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Maschinenbauer oder OEM

Maschinen und Technologien zu bauen, die die Produktion für Ihre Kunden verändern, ist eine Sache. Die Finanzierung des Verkaufs ist eine weitere Herausforderung. Unsere intelligenten Finanzierungsoptionen machen es Ihnen leicht, Ihren Kunden eine Mehrwertfinanzierung anzubieten, die als Teil Ihres gesamten Finanzierungsangebots integriert ist — was mehr Möglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten bedeutet. Mit attraktiven Konditionen und der Unterstützung durch einen zuverlässigen Anbieter ist eine intelligente Finanzierung von Siemens ein wirksames Mittel, um den Umsatz zu fördern und die Leistung zu steigern.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Digitale Unternehmensfinanzierung

Die Digitalisierung steigert die Effizienz, Agilität und Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittel- und Getränkehersteller. Obwohl Investitionen in neue Technologien entmutigend sein können, vereinfacht unser Digital Enterprise Finance die Einführung mit maßgeschneiderten, ergebnisorientierten Zahlungen. Wir beseitigen den Kapitalbedarf im Voraus, sodass Sie Lösungen wählen können, die auf Ihren Geschäftsanforderungen und dem geplanten Digitalisierungspfad basieren, nicht auf Ihrem Kapitalbudget.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Maschinen- und Technologiefinanzierung

Agile Technologien bieten spannende Möglichkeiten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie: mehr Produktivität, niedrigere Betriebskosten, höhere Qualität. Mit unseren Finanzlösungen für Maschinen und Technologien können Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Branche profitieren, um Ihre Technologieauswahl zu treffen — und von einer Reihe von Lösungen, mit denen Sie investieren können, ohne das Kapitalbudget oder den Cashflow zu beeinträchtigen.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Erweiterte Zahlungsbedingungen

In einem schwierigen Umfeld ist die Verwaltung des Cashflows wichtiger denn je. Unsere einzigartige Einrichtung, die erweiterten Zahlungsbedingungen, ermöglichen Laufzeiten von bis zu 180 Tagen für Siemens-Produkte und bieten Ihnen eine weitere Quelle für Betriebskapital — ohne die bestehenden Kreditlinien zu beeinträchtigen. Und da die Einrichtung mit dem Bestellprozess von Siemens verknüpft ist, können Sie sie jederzeit problemlos nutzen.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Finanzierungsprogramme für Anbieter

Lassen Sie nicht zu, dass der Umsatz aufgrund der Kapitalbudgetgrenzen der Kunden durchfällt. Finanzierungen für Partner und Anbieter helfen Ihnen, Ihr Leistungsversprechen von der Konkurrenz abzuheben und es Ihren Kunden zu ermöglichen, mit der neuesten Lebensmittel- und Getränketechnologie wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir arbeiten mit OEMs, Vertriebspartnern und Wiederverkäufern zusammen, um erschwingliche Finanzierungen anzubieten und Geschäfte zu verwirklichen. Wir bezahlen Sie umgehend und direkt für die Technologie und sorgen so für einen positiven Cashflow.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Finanzierung von Nachrüstungen

Wenn wirklich jede Investition zählt, kann die Aufrüstung der Ausrüstung eine intelligente Methode sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Modernisierung vorhandener Technologien kann die Leistung erheblich verbessert werden, sodass Ihr Unternehmen schnell und kostengünstig auf Marktanforderungen reagieren kann. Und weil wir Ihre Nachrüstungsfinanzierung an die erwarteten zukünftigen Vorteile anpassen können, werden die Kosten für Ihr Update effektiv durch Verbesserungen bezahlt, die es im Laufe der Zeit bringt.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Finanzierung der Ergebnisse

Eine Reihe maßgeschneiderter Pakete, bei denen Zahlungen an erwartete Geschäftsergebnisse wie Produktivitätsverbesserungen, Energieeffizienz, Qualitätssteigerung oder erhöhte Agilität angepasst werden können. Wir arbeiten eng mit Kunden zusammen, um die geplanten Ergebnisse des Einsatzes neuer Technologien oder eines bestimmten Projekts zu verstehen, sodass wir die Finanzierung und Zahlungen unter Berücksichtigung dieser Tatsache arrangieren können.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Softwarefinanzierung

Eine Reihe von Finanzierungen für Software zur Unterstützung von Lebensmittel- und Getränkeherstellern bei der Verbesserung ihres Digitalisierungsprozesses. Zu den weiteren Optionen gehören Wartungs- und Implementierungsservices für Siemens-Kunden.

Potenzial ausschöpfen: Erfolgsgeschichten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Von der Automatisierung der Lebensmittelverarbeitung bis zur Lieferkette, von der Verpackung bis zur Personalisierung — Financial Services von Siemens ermöglicht es Herstellern und Herstellern von Lebensmitteln und Getränken auf der ganzen Welt, ihre Produktivität und Effizienz zu steigern.

Wo ist Ihr nächster Siemens Financial Services-Experte?

Mit Lebensmittel- und Getränkespezialisten auf der ganzen Welt steht Ihnen immer ein Experte von Siemens Financial Services zur Verfügung, der Ihnen hilft, Ihr Projekt zum Erfolg zu führen. Besuchen Sie die lokale Website Ihres Landes über die unten stehenden Links oder setzen Sie sich hier mit uns in Verbindung.

Verwandter Inhalt