Der Einsatz von 3D-Druck nimmt in allen Fertigungsbranchen rasant zu. Es wird nicht mehr nur für das Prototyping verwendet, sondern ist zur bevorzugten Produktionstechnologie für viele Endverbrauchsteile geworden. Produkte können aus einer Vielzahl von Materialien in 3D gedruckt werden — von Polymeren für Sneakersohlen bis hin zu hochfesten Legierungen, die in Düsentriebwerken verwendet werden.
Der 3D-Druck beseitigt viele der Einschränkungen, die mit traditionellen Fertigungsmethoden verbunden sind, und ermöglicht es Ingenieuren, Produkte auf neue Weise zu entwerfen, die Leistung und Festigkeit erhöhen und gleichzeitig das Gewicht reduzieren. Dies, in Kombination mit dem minimalen Produktionsabfall und den kurzen Produktionszeiten, führt zu einer erhöhten Rentabilität und Umweltverträglichkeit.