Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Drivetrain Analyzer Cloud?

Nutzen Sie die Cloud, um Ihren Antriebsbetrieb zu verbessern. Drivetrain Analyzer Cloud ist eine KI-gestützte App, die die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Antriebsstrangs optimiert.

Die App hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und Kosten zu senken, indem sie kontinuierlich den Zustand und den Energieverbrauch der Geräte analysiert. Verschaffen Sie sich über eine einzige, intuitive Oberfläche rund um die Uhr einen globalen Überblick über den Zustand und den Energieverbrauch Ihrer gesamten verteilten Flotte.

Holen Sie sich schnell Ihren ROI

Maximieren Sie die Effizienz und verhindern Sie kostspielige Ausfallzeiten mit den prädiktiven Wartungsfunktionen von Drivetrain Analyzer Cloud. Sichern Sie sich eine vollständige Kapitalrendite in weniger als einem Jahr, indem Sie dafür sorgen, dass Ihre Ausrüstung reibungslos läuft.

Verlängern Sie die Produktlebensdauer

Erkennen Sie mit Drivetrain Analyzer Cloud Frühwarnzeichen und handeln Sie, bevor es zu Ausfällen kommt. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Antriebsstrangs um bis zu 30% durch kontinuierliche Zustandsüberwachung und rechtzeitige Wartung.

Kosten senken

Senken Sie die Wartungs- und Optimierungskosten von Maschinen um bis zu 25% durch intelligenteres Antriebsstrangmanagement. Überwachen Sie den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen Ihres Antriebsstrangs und holen Sie sich Empfehlungen zur Optimierung ein.

Highlights

Copilot für Operationen

Interagieren Sie mit Ihren Antriebsdaten über eine intelligente Konversationsschnittstelle, die für alle Benutzer entwickelt wurde — ob technisch oder nicht. Ermöglichen Sie effektive vorausschauende Wartung und Energieoptimierung mit minimalem Fachwissen. Verbessern Sie die Wartungsaktivitäten, beschleunigen Sie die Reaktionszeiten und treffen Sie täglich sichere, datengestützte Betriebsentscheidungen.

Flottenmanagement

Verschaffen Sie sich mit einer zentralen Anwendung einen vollständigen Überblick über Ihre gesamte Flotte — weltweit, rund um die Uhr verfügbar. Überwachen Sie verteilte Anlagen und Maschinen über ein einziges Dashboard, das Ihre reale Anlagentopologie widerspiegelt und aggregierte Gesundheits- und Energiekennzahlen anzeigt. Bleiben Sie mit E-Mail-Benachrichtigungen, flexiblem Datenexport und API-Fernzugriff für eine nahtlose Betriebsüberwachung auf dem Laufenden.

bed65e68-cc1d-4e0b-b21c-7f133d0f58c0 — Drivetrain-Cloud-Analyzer-GIF-Screenshot-1920x1080

Vorausschauende Wartung

Informieren Sie sich jederzeit über den genauen Zustand Ihrer Antriebsstränge mit leistungsstarken Analysen, die Ihnen helfen, kostspielige ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Ermitteln Sie die häufigsten Motorausfälle mithilfe fortschrittlicher KI, legen Sie benutzerdefinierte Schwellenwerte fest oder erhalten Sie intelligente Empfehlungen für Antriebe, Motoren und andere Anlagen. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und nutzen Sie spezielle Pumpenanalysen, um sicherzustellen, dass jede Komponente optimal läuft.

Zwei Gänge, die sich gleichzeitig bewegen, wobei ein nach oben zeigender Pfeil die optimierte Leistung und den Zustand Ihres Antriebsstrangs anzeigt

Energy management

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über die Energieeffizienz Ihrer Flotte mit detaillierten Verbrauchs-, CO2- und Kostenstatistiken für jeden Antriebsstrang. Optimieren Sie den Energieverbrauch, senken Sie Emissionen und senken Sie die Betriebskosten mit datengestützten Erkenntnissen. Identifizieren Sie ineffiziente Motoren und erhalten Sie maßgeschneiderte Austauschempfehlungen mit ROI-Berechnungen sowie detaillierten Pumpenkennzahlen wie Durchflussrate und Effizienz.

Bewegliches Diagramm mit drei Balkendiagrammen, die die Höhe der CO2-Emissionen, den Energieverbrauch und die Kosten zeigen

Häufig gestellte Fragen

Erste Schritte