Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Erreichen Sie eine umfassende Gebäudeautomatisierung und -steuerung

Desigo kann zur Ausführung umfassender Verwaltungs- und Systemaufgaben verwendet werden und verfügt über optimierte Anwendungsbibliotheken und Steuerfunktionen sowie Anwendungsbibliotheken für eine Vielzahl von Anforderungen an die Gebäudeautomation.

Desigo Control Point

Mit Hilfe einer integrierten Gebäudemanagementstation, die für kleine bis mittelgroße Gebäude konzipiert ist, ist es einfach zu bedienen und zu überwachen und schafft ideale Gebäudebedingungen von jedem Standort aus.

Modernes Gebäude mit eleganter Architektur und blauem Himmel, präsentiert die Desigo Control Point Xcelerator-Technologie

Desigo PXC

Desigo PXC PXC-Controller für leistungsstarke Gebäudesteuerung

Eleganter Desigo PXC PXC-Controller, der fortschrittliche Gebäudeautomationstechnologie mit sauberer, moderner Ästhetik präsentiert.

Verbessern Sie Effizienz und Komfort

Eine umfangreiche und validierte Bibliothek mit getesteten Anwendungen kann den Arbeitsaufwand für die technische Konfiguration und das Debuggen erheblich reduzieren, die Projektqualität verbessern, den Aufwand für Planung und Inbetriebnahme reduzieren und Energiemanagementstrategien durch getestete Steuerungsanwendungen unterstützen.

Icon-HVAC-on-Demand-1036x582

Produktion, Verteilung und Verbrauch von Energie

Fortschrittliche Regelungsstrategien koordinieren den HLK-Betrieb mit den konfigurierten Komfortanforderungen. Beispiele hierfür sind Klimaanlagen, Kühlanlagen, Kessel, Heizung und Warmwasser für den Haushalt.

Ikone Grünes Blatt-1036x582

Die grüne Blattanzeige zeigt den Energieverbrauch an

Die grüne Blattanzeige zeigt den konfigurierten Energieeffizienzstatus an. Der Algorithmus im Desigo-Hauptgerät kann verwendet werden, um den Energieverbrauch zu überprüfen und zu kontrollieren und gleichzeitig optimale Gerätebedingungen und Komfort aufrechtzuerhalten.

Icon-TX2-Economyzer-1036x582

Desigo TX2 Economizer

Desigo tx2 Economist steuert den Betrieb der Klimaanlage mithilfe konfigurierter Economizer-Strategien.

Icon-Tabs-Control-1036x582

TABS: Einzigartige Gebäudestrukturkontrolle aus Beton

Das Active Building Energy Storage System (TABS) kann verwendet werden, um die gesamte Betonplatte zu heizen oder zu kühlen.

Icon-Predictive-Heating-1036x582

Prädiktiver Heizungsregler: Energie und Kosten sparen

Nutzen Sie die Außenluftbedingungen, um die thermischen Reaktionseigenschaften von Gebäuden zu ermitteln und die Temperatureinstellungen zu optimieren.

Symbol, Heizgrad, Tage, 1036x582

Grundlage für eine erfolgreiche Optimierung

Die Energieeffizienz von Gebäuden, die durch Heiztage miteinander verbunden sind, gibt Aufschluss darüber, ob die ergriffenen Optimierungsmaßnahmen erfolgreich waren, und deckt frühzeitig die Schwachstellen der Geräte auf.

Desigo bietet eine komplette Produktlinie für BIM-Projekte

Die Zukunft der Baubranche ist Digitalisierung, und BIM ist die richtige Methode, um effiziente Planung, Bau und Betrieb zu unterstützen und alle relevanten Parteien miteinander zu verbinden. Der Desigo-Controller umfasst eine breite Palette von Produkten, die BIM data im Standard-BIM-Format verwenden. Mit diesen Controllern ist es einfach, den zukünftigen Stand der Baubranche zu erleben. Die BIM data, die regelmäßig von Siemens aktualisiert werden, können direkt in REVIT verwendet oder mit IFC verbunden werden, sodass Sie sicher sein können, dass die BIM data immer auf dem neuesten Stand sind.

bim-graphics-1920x1080

Anwenderbericht

Die Desigo-Automationsstation und die Steuerung für Hauptgeräte sind hervorragende Lösungen, die alle Gebäudeanforderungen erfüllen. Der erfolgreiche Fall von Siemens veranschaulicht alles.

Aïsthi Foundation, Beirut, Lebanon

Aïshti kombiniert Einkaufen mit Kunst

  • Inspirieren Sie durch bessere Energiebedingungen zu Kunst- und Einkaufserlebnissen
  • Das Desigo PX-System in der Automatisierungsebene kann alle technischen Bereiche steuern, um die angeschlossenen technischen Systeme des Gebäudes über die Desigo-Automatisierungsebene zu koordinieren.
  • Realisieren Sie Energieeinsparung und erfüllen Sie alle Steuerungsanforderungen elektrischer und mechanischer Systeme
Die Aïshti Foundation in Beirut ist dramatisch modern und bricht alle Konventionen.

Herunterladen und Support

Select...

Download-Center

  • Besorgen Sie sich Datenblätter, Handbücher, Broschüren usw. vom Siemens Download Center

Werkzeug

  • App
  • BIM PERS.

Produktkatalog

  • Desigo PX Automatisierungssystem für HLK und Building Services
  • Gebäudeautomatisierungs- und Steuerungssysteme
  • Tool zur Berechnung der Energieeffizienz (EEC)
  • Desigo Building Automation — Energieeinsparung und flexible Anwendung
  • Katalog von HLK-Produkten und Produkten für Gebäudeautomationssysteme