Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Designcenter

Unternehmenstaugliche Designlösungen

Durchbrechen Sie Silos und beschleunigen Sie Innovationen mit einem Portfolio skalierbarer, zukunftsfähiger Produktdesignlösungen — entwickelt für moderne Unternehmen.

Eine sich entwickelnde Produktdesign-Landschaft

Unternehmen sehen sich heute mit einer sich verändernden Landschaft mit steigender Komplexität, kürzeren Produktlebenszyklen und globaler Designzusammenarbeit konfrontiert. Um die Nase vorn zu haben, benötigen Sie Designtools, die flexibel, integriert und skalierbar.

60% Höhere Produktkomplexität

60% der Hersteller geben an, dass die steigende Produktkomplexität ihre größte technische Herausforderung ist.

Quelle: Lifecycle Insights

80% Einführung der Plattform

Bis 2026 werden 80% der großen Hersteller Cloud-basierte Engineering-Plattformen eingeführt haben, um Telearbeit und globale Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Quelle: IDC FutureScape

19% Schnellere Markteinführung

Unternehmen, die integrierte CAD- und PLM-Systeme verwenden, berichten von einer im Durchschnitt um 19% schnelleren Markteinführung und einer verbesserten Simulation, Prototypenerstellung und Rückverfolgbarkeit in allen Phasen der Produktentwicklung.

Quellen: Tech-Clarity und Aberdeen Group

EINBLICKE IN DIE BRANCHE

Branchenübergreifende Unterstützung von Produktinnovationen

Erfahren Sie, wie führende Unternehmen aller Branchen Innovationen beschleunigen mit Designcenter X Solid Edge.

Select...

Lieferketten für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

Designcenter Solid Edge unterstützt Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche dabei, neue Konzepte schneller auf den Markt zu bringen, behördlichen Auflagen zu begegnen und Produkte mit erstklassigen Leistungsmerkmalen zu liefern.

  • Beschleunigen Sie die Konstruktion komplexer Teile und Baugruppen für eine schnellere Produktentwicklung
  • Validieren und testen Sie Designs mit virtuellen Prototypen, um Zuverlässigkeit und Konformität sicherzustellen
  • Behördliche Anforderungen und Altdaten effizient verwalten
  • Rationalisieren Sie die Fertigungsvorbereitung, einschließlich 3D-Druck und fortgeschrittener Fertigung

Skalierbare Lösungen für moderne Unternehmen

Von der ersten Konzeptentwicklung bis zur Fertigung bietet Designcenter Solid Edge Entwicklungsteams flexible, integrierte Tools, die den komplexen Anforderungen der heutigen Produktentwicklungslandschaft gerecht werden.

Modellbasierte Definition und digitale Dokumentation

Stellen Sie klare, auf Standards basierende 3D-Dokumentation direkt in Ihrem CAD-Modell bereit und optimieren Sie so die nachgelagerte Fertigung, Inspektion und Konformität.

Von der Konstruktion bis zur Fertigung (CAD/CAM)

Überbrücken Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Produktion mit integrierten CAD- und CAM-Funktionen, wodurch Nacharbeiten reduziert und die Markteinführungszeit beschleunigt werden.

KI-gestütztes Design und Automatisierung

Nutzen Sie generatives Design und eingebettete KI-Tools, um bessere Designs schneller zu entdecken, Routineaufgaben zu automatisieren und die Produktleistung zu optimieren.

Simulationsgetriebene Produktentwicklung

Validieren Sie die Leistung frühzeitig und häufig mit integrierten Simulationen und Analysen, sodass Sie weniger auf kostspielige Prototypen und physische Tests angewiesen sind.

Integrierter Produktlebenszyklus und Datenmanagement

Verwalten Sie Produktdaten, Workflows und Rückverfolgbarkeit im großen Maßstab mit tiefer Integration in Teamcenter und andere Siemens Xcelerator Xcelerator-Lösungen für Unternehmens-PLM.

Cloud-Zusammenarbeit und globale Teams

Verbinden Sie verteilte Teams mit sicheren Cloud-Anwendungen wie Teamcenter Teilen und NX X Essentials, ermöglicht Feedback in Echtzeit, Versionskontrolle und Co-Design von überall aus.

Rückverfolgbarkeit und Compliance auf Unternehmensebene

Stellen Sie sicher, dass jede Designentscheidung und Änderung mit integriertem Anforderungsmanagement, sicheren Workflows und Unterstützung von Industriestandards überprüfbar ist — ideal für regulierte Branchen und komplexe Produktentwicklung.

Interoperabilität mit mehreren CAD

Arbeiten Sie nahtlos systemübergreifend und arbeiten Sie mit Lieferanten zusammen mit unseren Parasolid Modellierung des Kernel-Backbones — unterstützt über 350 CAD-, CAM- und CAE-Tools für unübertroffene Kompatibilität und kein Risiko bei der Datenübersetzung.

Skalierbare Lizenzierung und Bereitstellung

Unterstützen Sie den unternehmensweiten Zugriff mit flexible Abonnementstufen und Token-basierte Lizenzierung um bei Bedarf auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.

Ein vollständiges Produktentwicklungsportfolio

Designcenter Solid Edge vereint jeden Teil Ihres Produktentwicklungsprozesses mit skalierbaren Lösungen für webbasiertes CAD, Konstruktionsvalidierung und integriertes Datenmanagement — unterstützt durch Sicherheit auf Unternehmensebene und vollständige Interoperabilität mit gängigen Datenformaten von Drittanbietern.

AUSGEWÄHLTE ERFOLGSGESCHICHTEN VON KUNDEN

Wie Unternehmen Designcenter Solid Edge verwenden

Erfahren Sie, warum sich Teams auf Designcenter Solid Edge verlassen, um Innovationen voranzutreiben und Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Olympia Express nutzt Siemens Xcelerator, um das Design und die Produktion der weltbesten Espressomaschinen zu modernisieren

Diese Schweizer Espressomaschine verbindet jahrhundertelange Handwerkskunst mit digitaler Innovation. Durch die Einführung von Designcenter Solid Edge und anderen Siemens Xcelerator Xcelerator-Lösungen halbierte das Unternehmen den Aufwand für die Prototypenentwicklung, steigerte die Produktivität um 30% und ermöglicht präzises 3D-Design, während es seinen zeitlosen Traditionen gerecht wird.

Produkte: Designcenter Solid Edge, Teamcenter, Designcenter NX CAM

Spezielles Angebot

Kostenlose 3D-Designsoftware für Sie und Ihre Familie

Kollegen und Familienmitglieder von aktiven Unternehmenskunden können kostenlos auf Designcenter Solid Edge zugreifen. Erkunden Sie 3D-Design, erstellen Sie Teile und Baugruppen und erwecken Sie Ihre persönlichen DIY-Projekte zum Leben!

Zwei Männer in einem Robotiklabor, einer arbeitet an einer Maschine und der andere macht sich Notizen

Erkunden Sie die Designcenter-Softwaresuite

  • Skalieren Sie nahtlos mit 100% ige Datentreue vom Startup bis zum Unternehmen, entlang der Lieferkette, vom Browser bis zum Desktop.
  • Hebelwirkung Die umfassendste Suite von Produktentwicklungsmöglichkeiten mit mehr integrierten optionalen Modulen als jedes andere MCAD.
  • Passen Sie Ihre Workflows an Ihren individuellen Geschäftsprozess an.
Ein Mann bei der Arbeit am Computer, während eine neben ihm stehende Kollegin auf einen spezifischen Bereich des Bildschirms deutet.

Verwandte Ressourcen

Siemens-Blogs

Erhalten Sie die neuesten akademischen Nachrichten von Pädagogen, Studenten und aus unserer Sicht.

Siemens-Veranstaltungen

Nehmen Sie an Live-Veranstaltungen teil, nehmen Sie an On-Demand-Präsentationen und Webinaren teil und mehr.

Siemens Newsroom

Lesen Sie die neuesten Nachrichten, Geschichten und Updates aus dem gesamten globalen Siemens-Ökosystem.

Beginnen Sie Ihre Reise