Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Fabrik mit mehreren blauen Robotern und zwei Personen in gelben Warnwesten, die die Fabrik von oben betrachten.

Werksplanung

Entdecken Sie eine neue Ebene der Zusammenarbeit mit einem Toolset, das einen kompletten Arbeitsablauf bei der Maschinen- und Anlagenplanung ermöglicht und höchste Designqualität in kürzester Zeit bietet.

On-Demand-Webinar

NX für virtuelle Werksabnahmetests

Erfahren Sie, wie Sie den umfassenden digitalen Zwilling, die virtuelle Inbetriebnahme von Industriemaschinen und die virtuelle Fabrik mit einer 3D-CAD-Lösung nutzen können.

Eine Luftaufnahme des Geländes einer Produktion mit einem blauen „digitalen Zwilling“ als Overlay.

Fabriklayout, Entwicklung und Optimierung von Fertigungsstraßen

Erstellen, simulieren, visualisieren und optimieren Sie 3D-Fabrikentwürfe schneller, um die Werkslogistik und den Materialfluss vor der Serienproduktion zu verbessern.

Designer planen und simulieren die intelligenten Fabriken der Zukunft mithilfe digitalisierter Prozesse virtuell. Die virtuelle Fabrik wird in 3D mit Layout- und Optimierungstools erstellt, sodass wir die Fabrikumgebung entwerfen, planen und konfigurieren und den Fabrikbetrieb optimieren können. Indem Sie es den Teams für Anlagenplanung und Liniendesign ermöglichen, das Ergebnis der Pläne virtuell zu sehen, können Sie kostspielige Ausgaben und verschwendete Ressourcen vermeiden, die entstehen, wenn Probleme in tatsächlichen, physischen Einrichtungen entdeckt werden.

Bei der Konstruktion und Planung der Fertigungslinie ist es schwierig, die Auswirkungen der Platzierung und des Zugangs der Ausrüstung mit herkömmlichen Werksplanungswerkzeugen zu erkennen. Für Hersteller ist es wichtig, den Durchsatz der einzelnen Linien der Fabrik zu verstehen, ebenso wie zu verstehen, wie sich das Material in der Anlage bewegt. Ineffizienz kann sich auf die gesamte Fabrik und ihre Produktionssysteme auswirken, wenn Sie nicht in der Lage sind, das Fabriklayout auf der Grundlage der Daten zu optimieren, die während der Planungs- und Analysephasen der Produktionstechnik gewonnen wurden.

Mit NX-Lösungen können Sie die Layouts von Produktionslinien schnell entwerfen und visualisieren und sie mit der Fertigungsplanung verknüpfen. Sie können den Prozess leicht optimieren, indem Sie jeden Produktionsschritt bis hin zur Verwaltung einer einzelnen Fertigungsressource, wie z. B. eines Roboters oder einer Vorrichtung, spezifizieren.

Viele Roboter arbeiten an einer Linie in einer Fabrik.
E-Book

Die Auswirkungen von Software für digitale Zwillinge auf die Fertigung

Erfahren Sie, wie Maschinenbauer digitale Zwillingssoftware verwenden, um sich an die neuesten Trends in der Fertigungsindustrie anzupassen, wie kundenorientierte Anpassung, intelligente Maschinen, Hyperautomatisierung, globalen Wettbewerb und neue Geschäftsmodelle.

Fertigungsmitarbeiter in reflektierender Weste und grünem Schutzhelm analysiert eine Fabrikmaschine.