Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Sitz-Konstruktion

Mastertrim – Entwicklung der Sitzverkleidung

Optimieren Sie Ihren gesamten Konstruktionsprozess für Sitzverkleidungen, um mehr Designs von höherer Qualität und schneller zu liefern. Die Mastertrim-Software hilft Ihnen dabei, sich nicht mehr auf Prototypen zu verlassen, die Markteinführungszeit erheblich zu verkürzen, die Produktivität durch Automatisierung zu steigern und das Risiko von Unsicherheiten bei der Kostenschätzung zu minimieren.

Konstruktion von Sitzen und Komponenten für die Innenausstattung

Nehmen Sie Designänderungen schnell und effizient vor und teilen Sie Informationen während des gesamten Entwicklungsprozesses mit Mastertrim im Designcenter.

Die Verwendung von Mastertrim für die Konstruktion erleichtert die Erstellung eines digitalen 3D-CAD-Zwillings, da die Erstellung von Konstruktionsdaten, die einen Sitzverkleidungsbezug definieren, vereinfacht wird, einschließlich Nählinien, Bezugsteilen, Materialien, Anbauteilen und Beschlägen.

Auf diese Weise können Sie auf der Grundlage von genauerem Feedback schnell Änderungen vornehmen und Informationen während des gesamten Entwicklungsprozesses effizient austauschen.

Mastertrim stellt den Ingenieuren der Sitzverkleidung die Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen, um:

  • Werden Sie weniger auf physische Prototypen angewiesen
  • Erzielen Sie Effizienz und Genauigkeit bei Design-, Validierungs- und Fertigungsentwicklungsprozessen
  • Bessere Optimierung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Design, Design und Fertigung sowie Originalgeräteherstellern (OEMs) und der Lieferkette
  • Nutzen Sie den digitalen Zwilling, um Informationen während des gesamten Entwicklungsprozesses effektiv auszutauschen
Autositze aus schwarzem Leder

Technische Lösungen für kundenspezifische Sitzverkleidungen von Mastertrim

Die leistungsstarken Funktionen von Mastertrim Seat & Interior Design ermöglichen es Ihnen, eine maßgeschneiderte Lösung zu erstellen. Lesen Sie weiter unten mehr über diese Funktionen.

Fertigung von Sitzverkleidungen

Vereinfachen Sie nachgelagerte Abläufe und kommunizieren Sie effektiv mit der Fertigung und den Lieferanten.

Durch den Einsatz von Mastertrim ist die Fertigung in der Lage, nachgelagerte Abläufe zu vereinfachen und effektiv mit der Fertigung und den Lieferanten zu kommunizieren. Der digitale Zwilling von Mastertrim verbessert die Kommunikation der Definition der Sitzverkleidung zwischen Design und Fertigung, sodass Hersteller Herstellbarkeitsprobleme wie Faltenbildung erkennen und dies den Designern mitteilen können, bevor ein Prototyp hergestellt wird.

Autositz aus schwarzem Leder

Lückenloser Datenaustausch

Tauschen Sie Daten zwischen 2D-Musterbearbeitungs- und Verschachtelungssoftware mit Mastertrim aus. Formatieren Sie Muster für die Bearbeitung in der 2D-Bearbeitungssoftware Ihrer Wahl. Bestehende 2D-Flachmuster können in Mastertrim importiert und dann bearbeitet oder zum Messen von Flächen, Umfang und Längen sowie zum Generieren von Dokumenten und Kostendaten verwendet werden (wodurch eine bidirektionale Verbindung zwischen der 2D-Bearbeitungsanwendung und Mastertrim hergestellt wird). Dadurch können Altdaten in den digitalen Zwillingsprozess eingebracht werden.

3D-CAD-Modell eines Autoinnenraums, das Armaturenbrett, Lenkrad und Sitze in Drahtgitteroptik und Ganzkörperansichten zeigt.
Anwenderbericht

SCS Interiors

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent
Case Study

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Unternehmen:SCS Interiors

Branche:Luft- und Raumfahrt, Automobil und Transport, Schiffbau

Standort:Duluth, Minnesota, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy)