Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Immersives Engineering

Designcenter Immersiver Designer

Machen Sie sich bereit, 3D-CAD im industriellen Metaversum zu erleben. Entwerfen Sie, während Sie mit Ihrem Model im Raum stehen. Bringen Sie Innovationen auf ein neues Niveau. Erfahren Sie mehr über die Designcenter Immersive Software und das Sony XR Head-Mounted Display, das maßgeschneidert für Designcenter-Steuerelemente ist.

Siemens | Sony: Eine neue Realität in der virtuellen Welt

Siemens

Kombinieren Sie die reale und die digitale Welt mit dem brandneuen Designcenter Immersiver Designer Software, mit präziser 3D-Interaktion, atemberaubender visueller Wiedergabetreue und nahtloser Zusammenarbeit. Unsere immersiven Engineering-Lösungen verändern das Spiel im CAD-Bereich.

Sony

Die Am Kopf befestigtes Display von Sony (HMD), erstellt in Designcenter, bietet ingenieurspezifische Steuerungen, die auf Designcenter-Benutzer zugeschnitten sind.

Technik der nächsten Generation ist immersiv. Als natürlichste und intuitivste Art, das industrielle Metaversum zu erleben, machen Sie sich bereit, Ihre tägliche Transformation zu beschleunigen.

Abbildung des Sony Head-Mounted Display (HMD) XR-Headsets.

Von CAD zu VR

Rufen Sie den VR-Modus mit einem einzigen Klick auf — ohne dass CAD-Daten vorbereitet oder exportiert werden müssen —, da Designcenter Immersive Designer CAD in VR nahtlos in das Designcenter-Ökosystem integriert. Das spart nicht nur Ihre Zeit, sondern verbessert auch die allgemeine Workflow-Effizienz Ihrer kollaborativen Entwicklungsteams.

Digitaler Zwilling – die natürlichste Art, ihn zu erleben

Bewegen darüber hinaus die heutigen Einschränkungen und schaffen Sie die Innovationen von morgen, während Sie in der dasselbe Weltraum als Ihr digitales Produkt. Visualisieren Sie die gesamte Prozesskette in einer einzigen immersiven Umgebung vorher Die Produktion beginnt.

Person, die ein VR-Headset trägt und Handsteuerungen in einer virtuellen Umgebung mit schwebenden digitalen Objekten verwendet

Mit Präzision zum perfekten Ergebnis

Erleben Sie Designcenter mit vollem Funktionsumfang in High-Fidelity 3D, das traditionelle Maus- und Tastatureingaben unterstützt. Entwerfen Sie im Kontext mit einer vollständig immersiven, unendlichen Leinwand, auf der die digitale Welt zur realen Welt wird.

Nahaufnahme einer Person mit dem VR-Headset Sony Head-Mounted Display (HMD)

Detaillierte Ideen ausarbeiten

Mit 4K-Displays mit mikroorganischen LEDs (OLED) für jedes Auge bietet das Sony HMD unvergleichliche Ansichten von Designs. Nutzen Sie die volle Immersion, um mit Modellen zu interagieren, indem Sie die brandneuen Handsteuerungen für eine präzise Bearbeitung nutzen.

Aufnahme einer Frau mit aufgesetztem Sony VR-Headset

Komfortables Arbeiten

Arbeiten Sie länger mit dem leichten Sony HMD, das über eine optimale Gewichtsverteilung von Vorder- und Rückseite und eine spezielle Stirnpolsterung verfügt. Ein hochklappbares Visier erleichtert das Multitasking und ermöglicht ein grenzenloses Erlebnis.

Person mit VR-Headset interagiert mit einem virtuellen 3D-Modell in einer industriellen Umgebung

Globale Zusammenarbeit

Entscheidungen werden im Zimmer getroffen. Und jetzt reist das Zimmer mit Ihnen. Verbinden Sie Remote-Teams aus der ganzen Welt, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Nicht mehr nur Phantasie

Machen Sie Ihre Konstruktionen greifbar

Mit mehreren virtuellen Monitoren arbeiten

Laden Sie Ihre Workstation auf und erstellen Sie mehrere virtuelle Monitore, wenn Sie in Designcenter Immersive Designer arbeiten. Arbeiten Sie gleichzeitig mit einer herkömmlichen Tastatur und Maus.

Person, die ein VR-Headset trägt, interagiert mit dem Design einer virtuellen Kaffeemaschine im industriellen Umfeld

Direkte Bearbeitung virtueller Modelle

Entwerfen, studieren und manipulieren Sie Objekte im VR-Raum, ohne Designcenter Immersive Designer verlassen zu müssen. Änderungen an der synchronen Live-Modellierung können direkt an virtuellen Modellen vorgenommen werden, während auf vollständige Designcenter-Workflow-Sitzungen zugegriffen wird.

Person, die ein VR-Headset trägt, interagiert mit dem virtuellen 3D-Modell einer Säbelsäge

Intuitive Steuerung von Konstruktionen mittels Handcontroller

Erzielen Sie effektivere Arbeitsabläufe. Verwenden Sie die Handsteuerungen, um präzise mit den Designs zu interagieren und die Modellform, -zuweisung und das Aussehen direkt im virtuellen Raum zu bearbeiten.

Person, die ein VR-Headset trägt, interagiert mit einem holografischen 3D-Modell im futuristischen Arbeitsbereich

Immersive Wiedergabe für mechatronische Animationen

Gewinnen Sie Einblicke aus der realen Welt aus einem virtuellen Blickwinkel, wenn Sie Designs durch kinematische Animationen überprüfen. Diese realistischen, kontextbezogenen Simulationen bieten wichtiges Feedback auf menschlicher Ebene und reduzieren gleichzeitig die Kosten für das physische Prototyping.

Zwei Personen betrachten mithilfe von Sony XR Head-Mounted-Displays und Steuergeräten ein Oracle Red Bull Racing-Fahrzeug in NX Immersive Designer

VST-Funktionalität (Video See-Through)

Existieren, entwerfen und arbeiten Sie zwischen Welten zusammen, mit der Fähigkeit, andere zu betrachten, während Sie Objekte manipulieren und Räume gestalten. Die VST-Funktion bringt virtuelle Modelle in eine physische Umgebung.

Immersive Zusammenarbeit

Realisieren Sie effektivere Produktrezensionen und verbesserten Support für die Zusammenarbeit in Echtzeit in einem gemeinsamen, immersiven Raum. Erhalten Sie sofortige Eingaben und Bestätigungen von überall auf der Welt.

Immersives Engineering mit Designcenter X

Greifen Sie über eine cloudbasierte Lösung auf jedem Gerät und von überall auf die volle immersive technische Leistung von Designcenter zu.

Die Zukunft der Technik ist da

Begleiten Sie uns, wenn wir Ihnen die reale und die digitale Welt zu einer verschmelzen lassen. Das Sony XR-Kopfdisplay ist käuflich zu erwerben.

Melden Sie sich unten an, damit ein Siemens-Vertriebsmitarbeiter Sie kontaktieren kann, um mit dem Kaufvorgang zu beginnen.

Konstrukteure arbeiten mit Sony VR und Siemens NX Immersive Designer an einem Rennwagen-Lenkrad