Direkt zum Hauptinhalt

Plug. Produce. Scale.

Erschließen Sie eine flexible Pharmaproduktion mit MTP-gesteuerter modularer Automatisierung.

Warum modulare Produktion mit Module Type Package (MTP)?

Weil die modulare Automatisierung mit autarken, in der Anlage getesteten Modulen zahlreiche Vorteile bietet: Sie ermöglichen es Unternehmen, flexibler zu handeln, schneller auf individuelle Kundenbedürfnisse zu reagieren und Komponenten und Module neu anzuordnen oder neu zu konfigurieren. Mit MTP einfach einstecken und produzieren, ohne die Grundstruktur Ihres Systems zu ändern, Prozesse neu zu programmieren oder Treiber zu installieren.

Vorteile

50% Verkürzen Sie die Markteinführungszeit

Mit MTP kann die Markteinführungszeit in der modularen Produktion um bis zu 50% reduziert werden: Vorgefertigte Module lassen sich leicht in das Prozessleitsystem integrieren und können mühelos skaliert werden, wodurch die gesamte Produktentwicklungszeit reduziert wird.

70% Reduzieren Sie den technischen Aufwand

MTP reduziert den technischen Aufwand für den Bau von Prozessanlagen um bis zu 70%: Benutzer können unabhängig voneinander einen Machbarkeitsnachweis durchführen, das System an ihre Prozesse anpassen und Module mit verschiedenen SPS, HMIs/SCADAS oder DCS verbinden.

80% Höhere Flexibilität

Die Modularisierung erhöht Ihre Flexibilität erheblich um bis zu 80%: Modulare Einheiten können ohne zusätzlichen technischen Aufwand wiederverwendet oder einfach ausgetauscht werden. Außerdem sind Sie mit MTP nicht an Maschinen bestimmter Hersteller gebunden.

Tauchen Sie tiefer in die modulare Produktion ein

Die Pharmaindustrie steht unter immensem Druck in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Antwort lautet Module Type Package (MTP), das standardisiert, wie Prozessmodule sich verbinden und kommunizieren.