Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Gesunde, inklusive Räume, in denen sich Schüler entfalten können

Bei den Erfahrungen der Schüler geht es um mehr als Testergebnisse. Wenn sich Schüler unterstützt und inspiriert fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich sind, höher. Doch eine alternde Infrastruktur und inkonsistente Umgebungen können die Konzentration, die Teilnahme und das Wohlbefinden untergraben.

Ausgewählte Geschichte: Die Schulen der Stadt Springfield

Die Stadt Springfield, eine der größten Städte im Commonwealth of Massachusetts, stand vor der Herausforderung, dringend benötigte Modernisierungen an 36 Schulen in der Gemeinde durchzuführen. Da einige Schulen vor mehr als einem Jahrhundert gebaut wurden, mussten alle Infrastruktur und Systeme an die heutigen Lernumgebungen modernisieren, indem Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) modernisiert wurden, um eine bessere Raumluftqualität (IAQ) und bessere Ergebnisse der Schüler zu erzielen. Erfahren Sie, wie sie das machen, ohne die Steuern für die Gemeinde zu erhöhen!

Verbesserung der Studentenerfahrung

Intelligente Schulen machen große Fortschritte

Select...

Optimierung der Raumluftqualität

Die Richtlinien und Standards für die Luftqualität in Innenräumen entwickeln sich nach der Pandemie weiter. Erfahren Sie, was die neuesten Empfehlungen sind und wie Sie eine bessere Raumluftqualität für Ihre Schüler, Pädagogen und Mitarbeiter erreichen können.