Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Sicherere, sicherere Schulen beginnen mit intelligenteren Systemen

Von der Sicherheit im Klassenzimmer bis hin zur Cybersicherheit stehen Schulleiter vor wachsenden Herausforderungen, wenn es darum geht, die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. Dies wird noch schwieriger, wenn Schulen auf isolierte Systeme angewiesen sind, die die Sicht einschränken und die Reaktion verlangsamen.

7 Schlüssel zum Erfolg

Grundschullehrer und Schüler sitzen in der Bibliothek

In der heutigen Welt ist die Pflege eines sicheren und geschützten Umfelds immer komplexer geworden. Zum Glück kommt die sich ändernde Natur der Sicherheitsbedrohungen zu einer Zeit, in der der technologische Fortschritt Schritt halten und für sicherere, geschütztere Schulumgebungen sorgen kann.

Verbesserung von Sicherheit und Gefahrenabwehr

Intelligente Schule: Verbesserung der Sicherheit

Select...

Strategischer Sicherheitsansatz

Mithilfe einer Strategie von außen nach innen — von Parkplätzen bis hin zu Klassenzimmern, Schlafsälen und Gemeinschaftsräumen — sehen Sie, wie integrierte Sicherheitsgeräte wie Kameras und Zutrittskontrollen eine offene, sichere Umgebung mit größerer Aufmerksamkeit und schnellerer Reaktion schaffen.

Risiko reduzieren, alles schützen

Nutzen Sie die Digitalisierung, um die Zuverlässigkeit und Leistung von Brand- und Lebensschutzsystemen zu verbessern. Von der Konstruktion bis zur laufenden Nutzung zeigt dieses eBook, wie digitale Dienste Routinetests und elektronische Protokolle ermöglichen.

Schüler, die in der Schule die Treppe hinaufgehen