Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Anwendung aus der realen Welt

Verbessern Sie die Energieeffizienz in allen Gesundheitseinrichtungen

Planen, überwachen und optimieren Sie die Energieleistung und Zuverlässigkeit in Ihren Einrichtungen mit einem Energiemanagementsystem für das Gesundheitswesen, das auf verifizierten Daten, Echtzeittransparenz und kontinuierlicher Optimierung basiert, sodass Kosten und CO2-Emissionen sinken, ohne Kompromisse bei Komfort oder Pflege einzugehen.

Energieeffizienz im Gesundheitswesen

Herausforderung

Gesundheitseinrichtungen gehören zu den energieintensivsten Gebäudetypen. Sie sind rund um die Uhr in Betrieb und benötigen eine kontinuierliche HLK-, Lüftungs- und Druckkontrolle, um eine sichere und gesetzeskonforme Pflegeumgebung zu gewährleisten. Dies führt zu einem erheblichen Energieverbrauch, weshalb die Energieeffizienz von Krankenhäusern zu einer wichtigen Priorität für die Kostenkontrolle und die Reduzierung der CO2-Emissionen macht. Ohne einen klaren Überblick über den Energieverbrauch und die Systemleistung wird es schwierig, Ineffizienzen zu identifizieren, Investitionen zu priorisieren und eine effektive Strategie für Energieeffizienz und Dekarbonisierung des Gesundheitswesens zu entwickeln.

Lösung

Eine erfolgreiche Energiemanagementstrategie im Gesundheitswesen beginnt damit, zu verstehen, wie Energie in allen Einrichtungen genutzt wird. Durch die Festlegung von Energiebasislinien für HLK, Beleuchtung und elektrische Systeme können Gesundheitsorganisationen Ineffizienzen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Überwachung und Benchmarking in Echtzeit bieten Einblick in die Energieleistung, während die kontinuierliche Optimierung der HLK-, Luftstrom- und Druckregelsysteme dazu beiträgt, die Effizienz unter sich ändernden Bedingungen aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis sind niedrigere Energiekosten, geringere Emissionen und widerstandsfähigere Gesundheitseinrichtungen.

Treffen Sie Anlageentscheidungen mit Zuversicht

Ermöglichen Sie Investment-Grade-Entscheidungen mit umsetzbaren Erkenntnissen und verifizierten Leistungsdaten.

Sehen Sie, wohin die Energie fließt

Verschaffen Sie sich in Echtzeit Einblicke in Kosten und Verbrauch an Standorten, Gebäuden und Meter.

Fangen Sie Abfall auf, bevor es Sie kostet

Lassen Sie sich bei Unregelmäßigkeiten automatisch benachrichtigen, um Budgetüberschreitungen zu verhindern, bevor sie eskalieren.

Passen Sie die Leistung kontinuierlich an

Optimieren Sie kontinuierlich die HLK-Sollwerte und den Luftstrom, um die Wertentwicklung der Anlagen je nach Belegung und realen Bedingungen zu erhöhen.

Erreichen Sie Ihre Netto-Null-Ziele

Reduzieren Sie die Emissionen, indem Sie den Energieverbrauch durch eine bedarfsorientierte Systemoptimierung senken.

Resilienz stärken

Verbessern Sie die Lastflexibilität und die Systemstabilität, um die Reduzierung von Spitzenspitzen und die Reaktionsfähigkeit des Netzes zu unterstützen.

Empfohlene Lösungsbereiche

Wie fängt man mit Energieeffizienz an?

Select...

Planen Sie Dekarbonisierungs- und Investitionsprioritäten mit verifizierten Leistungs- und Szenarioeinblicken

Verwandeln Sie Energiedaten in einen Investitionsfahrplan, der den Modernisierungen Priorität einräumt, um Kosten und Emissionen schneller zu senken.

  • Basisanalyse des Energieverbrauchs und der Systemleistung in HVAC-, Beleuchtungs- und Elektrosystemen
  • Identifizierung von Ineffizienzen und Verbesserungsmöglichkeiten anhand von Audits/Bewertungen und Betriebsdaten
  • Leistungsüberprüfung anhand interner Ziele und regulatorischer Anforderungen
  • Bewertung des CO2-Fußabdrucks und Emissionsberichterstattung zur Festlegung eines messbaren Ausgangspunkts
  • Szenariomodellierung für Effizienzsteigerungen (HVAC-Modernisierung und Elektrifizierung) und Dekarbonisierungspfade
  • Datengestützte Empfehlungen, abgestimmt auf Betriebs- und Resilienzanforderungen

Produkt | BERATUNGSDIENSTE ZUR DEKARBONISIERUNG

Herausforderung für den Kunden

Steigende Energiekosten, alternde Infrastruktur und Nachhaltigkeitsziele erhöhen den Modernisierungsdruck, ohne die Versorgung zu gefährden. Dennoch fehlen vielen Organisationen im Gesundheitswesen die Daten und die Transparenz, um die richtigen Investitionen zu priorisieren.

Vorteile

  • Priorisierte Investitionsplanung auf der Grundlage verifizierter Leistungs- und Emissionsdaten
  • Klare Dekarbonisierungspfade, abgestimmt auf betriebliche, finanzielle und Resilienzziele

KPIs

  • Genauigkeit der Energiebasislinie/Abdeckung
  • Voraussichtliche Kosten- und Emissionsreduzierung pro Initiative
  • Zeit für einen investitionsbereiten Geschäftsszenario

Verbessern Sie die Energieeffizienz in Ihren Gesundheitseinrichtungen

Ganz gleich, ob Sie die Energiekosten senken, die Bemühungen zur Dekarbonisierung vorantreiben, einen Überblick über Ihren Energieverbrauch erhalten oder die Gebäudeleistung kontinuierlich optimieren möchten, unsere Experten können Ihnen helfen, Energiedaten in umsetzbare Erkenntnisse und messbare Ergebnisse umzuwandeln. Lassen Sie uns besprechen, wie Sie Ihre Energieeffizienzziele erreichen können.