Unsere Kunden sind keine Landwirte, sondern Hotels, Restaurants und Supermärkte, die lokal angebaute Frischprodukte anbieten möchten.
Eine integrierte Lösung für Automatisierung und Betrieb

Derzeit bietet GreenTech zwei Arten von vertikalen Farmen an:
• Die GreenBox ist in einem Standard-40HC-Container untergebracht und kann bis zu 3.200 Salatköpfe pro Monat produzieren.
• Die Urbinio wurde für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und ist im Grunde eine kleinere Version der GreenBox, allerdings ohne Behälter.
Beide verwenden dieselbe Automatisierungslösung: eine kompakte SIMATIC S7-1200 PLC steuert das Hydroponiksystem, einschließlich Belüftung, Temperatur, Beleuchtung sowie pH-Wert und Leitfähigkeit der Nährlösung.
Über ein 10-Zoll-Gerät SIMATIC Mit dem HMI Unified Comfort Panel können Benutzer den Betrieb überwachen, einzelne Parameter anpassen und die passenden Programme für die Kulturpflanzen auswählen.
Die Farm ist mit einer Fernüberwachungs- und Steuerungslösung verbunden, die auf folgenden Geräten basiert SIMATIC WinCC Unified, das die Bedienung durch GreenTech sowie die Überwachung und Steuerung über jedes mobile Gerät ermöglicht, auf dem ein Webbrowser installiert ist.
Der hohe Integrationsgrad, den die Siemens-Lösung bot, erleichterte die Implementierung des Automatisierungs- und Steuerungssystems, so Souček. „Mit TIA Portal, wir konnten in einer Software auf alle Systeme und Funktionen zugreifen, was sehr praktisch und einfach zu bedienen ist „, fügt er hinzu. „Was mir besonders gut gefallen hat, war die hervorragende Dokumentation und der Support, den Sie mit den Siemens-Systemen erhalten. Für jede Herausforderung, die wir hatten, gab es eine Lösung im Online-Support.“