Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Flexible Finanzierung von Energieeffizienzprojekten

Eine flexible Siemens-Finanzierung unterstützt unsere Lösungen und Dienstleistungen und ermöglicht schnellere Projektstarts. Neben der Technologie bieten wir maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, und beseitigen Kapitalbarrieren im Voraus, sodass Sie Zugang zu den neuesten Technologien erhalten.

Flexible Finanzierungsmöglichkeiten

Unsere flexiblen Finanzierungslösungen ermöglichen es Kunden, während der Implementierungsphase Meilensteinzahlungen zu leisten und gleichzeitig die volle Verantwortung für die Anlage zu übernehmen, einschließlich aller möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Anlage. Mit Siemens können Sie auch von garantierten Energieeinsparungen profitieren, die langfristigen Wert und Effizienz sicherstellen. Um den Erfolg Ihres Projekts zu unterstützen, bieten wir maßgeschneiderte Leistungsberatung sowie Betrieb und Wartung (O&M) im Rahmen separater Verträge an. Für die Finanzierung können Sie zwischen Optionen wie einem Darlehen, einer „Sale & Leaseback“ -Vereinbarung mit Siemens Financial Services (SFS) oder einer Drittbank oder sogar einer nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe oder einem Darlehen wählen, sodass Sie selbstbewusst vorankommen können.

Flexible Financing & Ownership Performance-Based Contracting

Leistungsorientierte Auftragsvergabe

Bei unserem Leistungsvertragsmodell sind Zahlungen vordefiniert und basieren auf den erzielten Einsparungen. Die Kunden erhalten die volle Verantwortung für die Anlage und alle möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Anlage, abgesichert durch die Spargarantie von Siemens. Im Falle einer Nichterfüllung sorgt eine Ausfallentschädigung für Seelenfrieden. Wir entwickeln technisch und kommerziell tragfähige Projekte im Rahmen einer Mehrkomponentenvereinbarung, bei der EPC-Verträge mit langfristigen Serviceverträgen kombiniert werden. Für zusätzliche Flexibilität ist die Refinanzierung über den „Verkauf von Forderungen“ (unbelasteter Cashflow) möglich. Leistungsberatung, Überwachung und traditionelle Dienstleistungen sind obligatorisch, um sicherzustellen, dass die garantierten Einsparungen durchgehend eingehalten werden.

Außerbilanzielle Lösung zur Energieeinsparung

Bei diesem Modell gehört die installierte Ausrüstung nicht dem Endkunden, was eine außerbilanzielle Behandlung ohne Auswirkungen auf die Bilanz des Kunden ermöglicht. Diese Struktur gewährleistet Cashflow-Neutralität, da die jährlichen Zahlungen unter den realisierten Energieeinsparungen liegen. Vordefinierte Zahlungen sind an Energy Saving Services gebunden, während Siemens die volle Verantwortung für die Funktionalität und technische Leistung der installierten Geräte übernimmt. Siemens bietet auch zusätzliche Dienstleistungen an, um Einsparungen während der Vertragslaufzeit zu sichern und zu steigern. Unsere abstrakte Spargarantie stellt sicher, dass die Sparverpflichtungen eingehalten werden, während das interne „Embedded Lease“ -Modell von Siemens Financial Services (SFS) Verkaufs- und Leaseback-Optionen im Rahmen des Prime-Contractor-Ansatzes unterstützt.

Off-Balance Sheet Energy Savings Solution
Energy as a Service

Energie als Dienstleistung

In unserem Energy-as-a-Service-Modell ist der Endkunde nicht Eigentümer der installierten Geräte, was einen flexiblen Finanzansatz ermöglicht. Die Vergütung variiert je nach definierter Leistung wie kWh, Dampf, Druckluft oder Energieumwandlung — ähnlich wie Solar-PPAs oder Leistungs-/Verfügbarkeitsgebühren. Die Ausgänge sind präzise kalibriert und gemessen, mit einem detaillierten Audit-Trail. Mit dem DBOOM-Modell (Design, Build, Own, Operate, Maintain) verwalten wir den gesamten Projektlebenszyklus. Anlagen können an eine SPV verkauft werden, oder ein Embedded Lease-Modell ermöglicht ein internes Leasing über Siemens Financial Services (SFS) im Rahmen des Prime Contractor-Modells. Dieses Setup bietet eine variable Vergütung im Vergleich zu festen Zahlungen und beinhaltet Optionen für die Finanzierung durch Drittinvestoren.

Dieses Modell beinhaltet vordefinierte Servicezahlungen, die sicherstellen, dass die Einsparungen die Kosten übersteigen, was zu einem positiven Cashflow führt. Die Vereinbarung wird über einen einzigen XaaS-Vertrag (Anything-as-a-Service) verwaltet, ohne dass eine Eigentumsübertragung erforderlich ist.

Vom Kunden finanziertes Projekt

In unserem kundenfinanzierten Projektmodell leisten Kunden während des gesamten Implementierungszeitraums Meilensteinzahlungen. Wir bieten robuste Leistungs- und Spargarantien, um sicherzustellen, dass Sie die erwarteten Ergebnisse erzielen.

Customer financed project
Deferred payment agreement performance contract

Vertrag zur Erfüllung der Vereinbarung über Zahlungsaufschub

Kunden leisten während der Implementierungsphase Meilensteinzahlungen, wobei Siemens starke Leistungs- und Spargarantien bietet, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Stehen Sie vor Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf — unsere Experten können Ihnen helfen!