Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Hightech hilft Pfizer, den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen

Neue Krankheiten erfordern neue Medikamente und neue Impfstoffe: schnell und weltweit verfügbar, zu gleichbleibend hochwertigen und erschwinglichen Preisen. In seiner neuen Hochsicherheitsanlage in Freiburg, Deutschland, verlässt sich Pfizer auf modernste Technologien von Siemens, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Hocheffiziente Automatisierungssysteme für den hochwirksamen Medikamentenbedarf

Moderne Medikamente verwenden oft hochaktive Substanzen. Beim Umgang mit diesen Substanzen müssen die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden, um Mitarbeiter und Umwelt zu schützen. In seinem neuen HighCon-Werk in Freiburg, Deutschland, vertraut Pfizer auf digitale Lösungen von Siemens, um eine besonders sichere, effiziente und nachhaltige Produktion zu gewährleisten.

40% weniger Energieverbrauch

Die Gebäudemanagementplattform Desigo CC reduziert den Energieverbrauch für die Umgebungskontrolle um bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Einrichtungen.

12B Jährlich hergestellte Pillen

Die HighCon-Anlage produziert jedes Jahr bis zu 12 Milliarden Pillen, was Pfizer einen großen Vorteil in der schnellen und effizienten Produktion verschafft.

3/4 OEB-Sicherheitszusammenspiel

Bei der Herstellung von Pharmazeutika der Kategorie OEB 4 wird persönliche Schutzausrüstung nach OEB 3 verwendet.

Pfizer Visual.

Digitalisierung macht GMP effizient

Digitalisierung und Automatisierung sind die Magie hinter hochmodernen und komplexen Anlagen wie dem HighCon-Werk von Pfizer in Freiburg, Deutschland. Ein speziell entwickeltes, ganzheitliches digitales Portfolio von Siemens kombiniert Software- und Automatisierungslösungen für eine schnelle und sichere Produktion. Neben einer gleichbleibend hohen Produktqualität ist die Einhaltung der Good Manufacturing Practice (GMP) besonders wichtig. Dank der Manufacturing Operations Management Solution (MOM) ist der Produktionsbetrieb vollständig digitalisiert und funktioniert papierlos.

Dank der intelligenten Vernetzung von Maschinen und Prozessen kann das Pfizer-Werk in Freiburg flexibler, schneller und ressourcenschonender produzieren.
Gunther Bechmann, Projektleiter HighCon-Anlage, Pfizer

Besonders sicher: HighCon und Gebäudeautomation von Siemens

Hochaktive Inhaltsstoffe helfen Patienten selbst in den kleinsten Dosen. In der Produktion müssen sie jedoch mit größter Sorgfalt behandelt werden. HighCon-Anlagen sorgen für maximale Reinheit und Sicherheit für Menschen und Produkte. Das Pfizer-Werk in Freiburg kann Medikamente der Kategorie OEB 4 herstellen. Dank eines speziellen Eindämmungskonzepts und innovativer Technologien, die von der Building Services von Siemens überwacht und gesteuert werden, benötigen die Mitarbeiter nur OEB 3-Schutzausrüstung — das bedeutet optimale Produktionsbedingungen und maximale Sicherheit, ermöglicht durch innovative technische Gebäudeausrüstung.

Pfizer Visual.
Desigo CC ermöglicht es vielen Systemen, über ein zentrales Kontrollzentrum miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die Plattform ist daher das technologische Rückgrat für eine intelligente Gebäudeinfrastruktur.
Andreas Bühring, Vertriebsleiter (m/w/d), Siemens Smart Infrastructure
Pfizer Visual.

Intelligente Automatisierung für eine nachhaltige Pharmaproduktion

Um sicherzustellen, dass die HighCon-Anlage sowohl extrem effizient als auch nachhaltig ist, überwacht und steuert Building Services von Siemens das Konzept der Spezialeindämmung und seine innovativen Technologien. Die Gebäudemanagementplattform Desigo CC sammelt alle Gebäude- und Produktionsdaten. Die intelligente Vernetzung und Visualisierung der Daten reduziert den Energieverbrauch für die Umweltkontrolle um bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen. Und das mit beeindruckender Produktivität: In Freiburg werden jedes Jahr bis zu 12 Milliarden Pillen hergestellt, was Pfizer einen wertvollen Vorsprung im Wettlauf mit der Zeit verschafft.